(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
欲形成無塵室時所使用的濾淨器。HEPA/ULPA Filter Units
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | 風量(風量範圍) |
HEPAS100 HEPAFS100 | − − | 10 5−1 |
型式 | 風量 m3/min | NT$基準單價 1〜4 pcs | NT$折扣單價 5〜10 pcs | |||||||||||
Type | 單相電源(V) | 風量1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 風量1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
HEPA (高效過濾器) | S100 S200* | 1 3 5 10 15 25 |
型式 | 風量 m3/min | NT$基準單價 1〜4 pcs | NT$折扣單價 5〜10 pcs | |||||||||
Type | 單相電源(V) | 風量2.5 | 4 | 7 | 13 | 20 | 風量2.5 | 4 | 7 | 13 | 20 | |
ULPA (超高效過濾器) | S100 S200* | 2.5 4 7 13 20 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HEPAS100-1 |
HEPAS100-3 |
HEPAS100-5 |
HEPAS100-10 |
HEPAS100-15 |
HEPAS100-25 |
HEPAS200-5 |
HEPAS200-10 |
HEPAS200-15 |
HEPAS200-25 |
ULPAS100-2.5 |
ULPAS100-4 |
ULPAS100-7 |
ULPAS100-13 |
ULPAS100-20 |
ULPAS200-4 |
ULPAS200-7 |
ULPAS200-13 |
ULPAS200-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 單相電源 (V) | 風量 (m3/min) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
15天~ | 100 | 1 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 100 | 3 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 100 | 5 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 100 | 10 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 100 | 15 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 100 | 25 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 200 | 5 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 200 | 10 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 200 | 15 | 附屬品組件 | ||
15天~ | 200 | 25 | 附屬品組件 | ||
24天~ | 100 | 2.5 | 濾網組件 | ||
24天~ | 100 | 4 | 濾網組件 | ||
24天~ | 100 | 7 | 濾網組件 | ||
24天~ | 100 | 13 | 濾網組件 | ||
24天~ | 100 | 20 | 濾網組件 | ||
24天~ | 200 | 4 | 濾網組件 | ||
24天~ | 200 | 7 | 濾網組件 | ||
24天~ | 200 | 13 | 濾網組件 | ||
24天~ | 200 | 20 | 濾網組件 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策