(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Safety Door Switches
型式 |
HSWCA6 |
型式 | 本體安裝側 | 致動器 安裝側 | 附屬零件 | HSWCA | HSWCC | |||||||||||||
Type | No. | 本體安裝擠型架側 | 致動器安裝門側 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||||||||||
本體安裝支撐座 | 螺栓 | 數量 | 螺帽 | 數量 | 本體安裝螺栓 | 數量 | 螺栓 | 數量 | 螺帽 | 數量 | 1~9 pcs | 10〜30 | 1〜9 pcs | 10〜30 | ||||
HSWCA HSWCC | 5 | 5系列 20mm方形 | 嵌板 (3mm或5mm) | SCB4−8 | 2 | HNTASN5−4 | 2 | SCB4−18 | 2 | SCB4−12 | 2 | SLBNR4 | 2 | |||||
6 | 6系列 30mm方形 | 嵌板 (3mm或5mm) | SCB4−10 | HNTASN6−4 | ||||||||||||||
8 | 8系列 40mm方形 8-45系列 45mm方形 | 嵌板 (3mm或5mm) | SCB4−12 | HNTASN8−4 | ||||||||||||||
5−5 | 5系列 20mm方形 | 5系列 20mm方形 | SCB5−8 | HNTASN5−5 | SCB4−15 | SCB4−10 | HNTFSN5-4 | |||||||||||
6−5 | 6系列 30mm方形 | SCB5−10 | HNTASN6−5 | |||||||||||||||
8−5 | 8系列 40mm方形 | SCB5−14 | HNTFSN8−5 | |||||||||||||||
845−5 | 8-45系列 45mm方形 | SCB5−15 | ||||||||||||||||
6−6 | 6系列 30mm方形 | 6系列 30mm方形 | SCB5−10 | HNTASN6−5 | SCB4−12 | HNTFSN6-4 | ||||||||||||
8−6 | 8系列 40mm方形 | SCB5−15 | HNTASN8−5 | |||||||||||||||
845−6 | 8-45系列 45mm方形 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HSWCA5 |
HSWCA5-5 |
HSWCA6 |
HSWCA6-5 |
HSWCA6-6 |
HSWCA8 |
HSWCA8-5 |
HSWCA8-6 |
HSWCA845-5 |
HSWCA845-6 |
HSWCC5 |
HSWCC5-5 |
HSWCC6 |
HSWCC6-5 |
HSWCC6-6 |
HSWCC8 |
HSWCC8-5 |
HSWCC8-6 |
HSWCC845-5 |
HSWCC845-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體安裝側框架 | 致動器安裝側擠型架 | 接點方式 |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | 5系列 20mm方形 | 嵌板(3mm或5mm) | 1NO/1NC | ||
5天~ | 5系列 20mm方形 | 5系列 20mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 6系列 30mm方形 | 嵌板(3mm或5mm) | 1NO/1NC | ||
5天~ | 6系列 30mm方形 | 5系列 20mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 6系列 30mm方形 | 6系列 30mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 8系列 40mm方形・8-45系列 45mm方形 | 嵌板(3mm或5mm) | 1NO/1NC | ||
5天~ | 8系列 40mm方形 | 5系列 20mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 8系列 40mm方形 | 6系列 30mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 8-45系列 45mm方形 | 5系列 20mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 8-45系列 45mm方形 | 6系列 30mm方形 | 1NO/1NC | ||
5天~ | 5系列 20mm方形 | 嵌板(3mm或5mm) | 3NC | ||
5天~ | 5系列 20mm方形 | 5系列 20mm方形 | 3NC | ||
5天~ | 6系列 30mm方形 | 嵌板(3mm或5mm) | 3NC | ||
5天~ | 6系列 30mm方形 | 5系列 20mm方形 | 3NC | ||
5天~ | 6系列 30mm方形 | 6系列 30mm方形 | 3NC | ||
5天~ | 8系列 40mm方形・8-45系列 45mm方形 | 嵌板(3mm或5mm) | 3NC | ||
5天~ | 8系列 40mm方形 | 5系列 20mm方形 | 3NC | ||
5天~ | 8系列 40mm方形 | 6系列 30mm方形 | 3NC | ||
5天~ | 8-45系列 45mm方形 | 5系列 20mm方形 | 3NC | ||
5天~ | 8-45系列 45mm方形 | 6系列 30mm方形 | 3NC |
型號 |
---|
Loading...
商品選擇 | 安全門開關 | 型式 | 安全門開關 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策