(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁擠型用腳墊

鋁擠型用腳墊

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 鋁擠型用腳墊
  • 鋁擠型用腳墊

擠型架用橡膠腳墊。不須追加工即可安裝。
Pads for Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
TPE(熱可塑性合成橡膠)

規格表

型式
HFPD6ー3030
型式適用擠型架質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜9 pcs10〜50
HFPD5−20205系列 20mm方形4
6−30306系列 30mm方形9
可使用於除GFS系列外的鋁擠型。
項目單位數值
硬度※1蕭氏硬度D59
拉伸強度※2Mpa19.9
壓縮永久變形率※3%28
體積固有電阻率Ω・cm6.5×105
※1 依JIS K 7215 型D硬度計,與其他材質的導電性能比較時請參照P.516。
※2 依JIS K 7113      上記數值為標準值,並非規格值也非保證值。
※3 依JIS K 7113

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFPD5-2020
HFPD6-3030
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應鋁擠型系列 適用擠型架No. 適用擠型架尺寸
4天~ 10MISUMI 5系列(槽寬6mm)55系列 20mm方形
4天~ 10MISUMI 6系列(槽寬8mm)66系列 30mm方形

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
・可直接安裝於鋁擠型端面的腳墊。
・不需要於鋁擠型的端面做攻牙追加工。

使用範例

基本資訊

材質 樹脂 材質 TPE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767