(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

嵌板用支撐角撐架 長度指定鋁製長型

嵌板用支撐角撐架 長度指定鋁製長型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可以嵌入擠型架與嵌板間的縫隙中。也可用於補強之用途。
Panel Brackets Length - Configurable Aluminum Long

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 A6063S−T5
表面處理 陽極處理

規格表

型式L
HCBAL61000
型式L
指定單位1mm
擠型架側面
與安裝面的段差
S適用螺栓・螺帽NT$基準單價
TypeNo.螺栓數量螺帽數量L50300L301700L7011100L11011500L1501~2000
HCBAL650~2000510CBM6−122HNTT6-62
6S312
8*5*215CBM6−15HNTT8-6
8與8-45兼用 5*2為40方形鋁擠型時
安裝嵌板時請利用嵌板安裝用螺栓(P.813)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HCBAL6-[50-2000/1]
HCBAL6S-[50-2000/1]
HCBAL8-[50-2000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No. 擠型架側面與安裝面的段差 L
(mm)
5天~ 106550 ~ 2000
5天~ 106350 ~ 2000
5天~ 108550 ~ 2000

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

材質 材質 A6063S-T5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767