(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 後裝固定座

ALMUMINUM FRAME

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用  後裝固定座

即使將鋁擠型直立,後裝螺帽也不會滑落。請先將固定座插入鋁擠型溝槽後,再放入螺帽。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNBST5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形鋁擠型用後裝固定座:關聯圖像
 
Type 材質
HNBST5 SUS301

規格表

型式 M
HNBST5 5
型式 對應後裝
固定座螺帽
顏色 B B1 NT$基準單價 NT$折扣單價
1〜49 pcs 50~499 500〜999 1000〜1500
HNBST5 HNTASN5 8.5 4        

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNBST5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

使用範例

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形鋁擠型用後裝固定座:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝固定座 系列 5系列 功能 金屬固定座
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 SUS301
型式 HFS 販售形態 後裝固定座

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 後裝固定座的型號HNBST5頁面。
記載關於型號HNBST5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767