(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁尺寸自由指定板 A6061P

鋁尺寸自由指定板 A6061P

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・材質為具有優異強度與耐腐蝕性的自由尺寸熱處理鋁合金板件。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A6061P−T6(板厚6以下)
A6061P−T651(板厚6.5以上)

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
A6061FQM25522018
型式指定單位0.5mmT
選擇・指定
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
AB
A≧B
A6061L(壓延)NP
Q

N
M
25500103005・6・8・10・12・15・20・
25・30・35・40・45・50
(銑面加工)P
Q
N
M
P
Q
N
M
2550010300550(指定單位0.5mm)
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工 僅N可選擇
T尺寸
568・101215202530・354045・50
L(壓延)±0.25±0.28±0.48±0.64±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

上下面加工PQNM
F(銑面加工)+0.1〜+0.30〜0.2±0.1−0.2〜0
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
L(壓延)
F(銑面加工)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
L(壓延)F(銑面加工)
板厚平行度
(每100mm)
T5~6.50.05
T7~12.5
T13~15.5
T16〜20.50.07
T21~500.1
平面度
(每100mm)
T5~8.50.150.15
T9~12.50.13
T13~20.50.12
T21~500.1
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.3以下

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A6061FMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061LNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

4面銑面(壓延)
6面銑面
 

基本資訊

材質 A6061P

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767