A5052P板之固定規格產品・長度尺寸自由產品。A Dimension Configurable Plates - Aluminum - A5052P (AL-Mg Aluminum Alloy)
型式 | − | A | − | B | − | T |
ALN | − | 310 | − | 160 | − | 15 |
型式 | A 單位1mm | B 單位1mm | NT$基準單價 | |||||
T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T25 | T30 | |||
ALNS (尺寸自由指定) | 25〜50 | 25〜50 | ||||||
51〜75 | 25〜50 | |||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 | 25〜50 | |||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 |
型式 | A 單位1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
ALN (尺寸自由指定) | 100〜200 | 100 | − | − | |||||||||
201〜300 | − | − | |||||||||||
301〜500 | − | − | |||||||||||
101〜250 | 125 | − | − | ||||||||||
251〜500 | − | − | |||||||||||
126〜300 | 150 | − | − | ||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
151〜300 | 160 | − | − | ||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
161〜500 | 200 | − | − | ||||||||||
201〜500 | 250 | − | − | ||||||||||
251〜500 | 300 | − | − | ||||||||||
ALNT (尺寸自由指定) | 501〜800 | 125 | |||||||||||
501〜800 | 150 | ||||||||||||
501〜800 | 160 | ||||||||||||
501〜800 | 200 | ||||||||||||
501〜800 | 250 | ||||||||||||
501〜800 | 300 | ||||||||||||
350〜1200 | 350 | ||||||||||||
400〜1200 | 400 | ||||||||||||
450〜1200 | 450 | ||||||||||||
500〜1200 | 500 | ||||||||||||
600〜1200 | 600 | ||||||||||||
800〜1200 | 800 |
型號 |
---|
ALNS-[25-100/1]-[25-100/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
ALNT-[350-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 板厚 T (mm) | 長度 A (mm) | 寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 5 ~ 30 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | ||
7天~ | 10 | 5 ~ 40 | 350 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
Loading...
●平面度 | 每1000mm為1.5以下 |
●T的尺寸公差 | 5 6 8 10 12・15 20 25 30・35 40 ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0 ±1.1 |
●A・B的尺寸公差 | 25〜100 101〜250 251〜1000 1001〜 ±0.2 ±0.25 ±0.4 ±1.0 |
●基準面直角度 | 每100mm為0.015以下 |
●外圍倒角 | C0.3以下 |
加工方法 | 側面銑面 (4F) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策