(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

板用把手

板用把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 板用把手
  • 板用把手
  • 板用把手
  • 板用把手

Handles for Plates (for Panels)
【特色】精巧且價格便宜,適合裝置於小型嵌板門的把手・安裝方法為內螺紋。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
HHDS聚碳酸酯PC(黑)
HHDSW聚碳酸酯PC(白)
HHDSAADC12烤漆鍍銀
HHDSS相當於SUS304拋光研磨

規格表

型式
HHDS90
型式LL1hA質量(g)NT$基準單價
TypeHHDS・HHDSWHHDSAHHDSSHHDSHHDSWHHDSAHHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
90110322413174390    
1041273727.7162565150    
12214943.332.51942102220    
為安裝板用,故無容許荷重。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HHDS90
HHDS104
HHDS122
HHDSA90
HHDSA104
HHDSA122
HHDSS90
HHDSS104
HHDSS122
HHDSW90
HHDSW104
HHDSW122
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 寬度 L尺寸 材質 表面處理 高度
當日可能 101390聚碳酸酯32
當日可能 1016104聚碳酸酯37
當日可能 1019122聚碳酸酯43.3
當日可能 10-1390ADC12烤漆32
4天~ 10-16104ADC12烤漆37
4天~ 10-19122ADC12烤漆43.3
當日可能 10-1390SUS304拋光研磨32
4天~ 10-16104SUS304拋光研磨37
4天~ 10-19122SUS304拋光研磨43.3
當日可能 -1390聚碳酸酯32
4天~ -16104聚碳酸酯37
4天~ -19122聚碳酸酯43.3

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 U字型・直柱 安裝方式 內螺牙 把手類型 板用把手

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767