• 於2018/5/20 14:00 ~ 22:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

美觀腳輪 插入式

美觀腳輪 插入式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 美觀腳輪 插入式
  • 美觀腳輪 插入式
  • 美觀腳輪 插入式

Design Casters - Pin Type, Pin Type With Stopper

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

車輪
材質表面處理材質(顏色)
SWCH三價鉻酸鹽尼龍(黑)

規格表

型式
CPNB40
本體
類型
型式B1B2(W)安裝部(r)E容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeDNT
銷式型CPNB40494110163431520065
50604511184511830095
銷式附剎車型CPNBS40494110163471520070
506045111845718300100

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
CPNB40
CPNB50
CPNBS40
CPNBS50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪徑 D(球徑 d)
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
2天~ 對應49204041輕荷重
2天~ 對應60305045輕荷重
2天~ 對應49附活動剎車204041輕荷重
2天~ 對應60附活動剎車305045輕荷重

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 樹脂 荷重範圍(daN) ~35.00 車輪材質 尼龍(標準)
車輪特性 金屬零件材質 其他 導桿徑 T(φ) 8
車輪部軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767