(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺牙栓入型腳輪 輕荷重型 CLTUN□

螺牙栓入型腳輪 輕荷重型 CLTUN□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 螺牙栓入型腳輪 輕荷重型 CLTUN□
  • 螺牙栓入型腳輪 輕荷重型 CLTUN□

Screw-In Casters - Light Load
輕荷重用螺牙栓入腳輪。
【車輪材質】可選擇 尼龍、優力膠、合成橡膠。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽橡膠(黑)

規格表

型式車輪材質
CLTUN65A

R
本體類型型式車輪材質MrBE容許荷重(N)質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
螺牙式型CLTUN40R
(橡膠)
5912×1.2514411721250150
5068472022300170
65A8512×1.7535562123231
65B12×1.2514
75A9512×1.75356527400295
75B12×1.2514
螺牙式
附剎車型
CLTUNS405912×1.2514501721250175
5068492022300198
65A8512×1.7535572123285
65B12×1.2514
75A9512×1.75356527400325
75B12×1.2514

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLTUN40-R
CLTUN50-R
CLTUN65A-R
CLTUN65B-R
CLTUN75A-R
CLTUN75B-R
CLTUNS40-R
CLTUNS50-R
CLTUNS65A-R
CLTUNS65B-R
CLTUNS75A-R
CLTUNS75B-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 1059~35.00254017
4天~ 1068~35.00305020
4天~ 1085~35.00306521
4天~ 1085~35.00306521
4天~ 109535.01~80.00407521
4天~ 109535.01~80.00407521
4天~ 1059~35.00旋轉制動器254017
4天~ 1068~35.00旋轉制動器305020
4天~ 1085~35.00旋轉制動器306521
4天~ 1085~35.00旋轉制動器306521
4天~ 109535.01~80.00旋轉制動器407521
4天~ 109535.01~80.00旋轉制動器407521

Loading...

  1. 1

規格概要

專用扳手於P.1112刊載

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入式 種類 腳輪 車輪材質 橡膠
車輪特性 金屬零件材質 螺牙徑 M M12
荷重區分 輕荷重 車輪部軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767