(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters/Super Heavy Load/Low Profile and Lightweight
【特色】比既有商品高度更低、更輕量化的腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CGZJ65-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 本體 | 車輪 | 墊片 | 軸承 | |||
Type | D | 材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 材質 | 旋轉部 | 車輪部 |
CGZJ | 50 | SPHC 特殊鋼 | 三價鉻酸鹽 | 酚醛(黑) MC尼龍(藍) 導電性MC尼龍(黑) | 無 | 有 | 有 |
65 | |||||||
75 |
型式 | − | 車輪材質 |
CGZJ65 | − | P |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | B | H | A | C | F | G | d | E | r | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||
Type | D | P | N | D | |||||||||||||
活動型 | CGZJ | 50 | P(酚醛) N(MC尼龍) D(導電性MC尼龍) | 38 | 74 | 84 | 84 | 64 | 64 | 8.5 | 14 | 43 | 3000 | 600 | |||
65 | 48 | 89 | 100 | 100 | 78 | 78 | 10.5 | 16 | 54 | 4000 | 1090 | ||||||
75 | 99 | 58 | 5000 | 1180 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CGZJ65-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 89 | 320.01~485.00 | 400 | [尼龍] MC尼龍 | 無 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 特性 | 低床 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 極重荷重 | 車輪部軸承 | 有 |
腳輪 低床輕量型的型號CGZJ65-N頁面。
記載關於型號CGZJ65-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CGZJ50-N |
CGZJ50-P |
CGZJ65-D |
CGZJ65-P |
CGZJ75-D |
CGZJ75-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 74 | 220.01~320.00 | 300 | [尼龍] MC尼龍 | 無 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | ||
4天~ | 10 | 74 | 220.01~320.00 | 300 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 無 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | ||
4天~ | 10 | 89 | 320.01~485.00 | 400 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | ||
4天~ | 10 | 89 | 320.01~485.00 | 400 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 無 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | ||
4天~ | 10 | 99 | 485.01~750.00 | 500 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | ||
4天~ | 10 | 99 | 485.01~750.00 | 500 | [尼龍] MC尼龍 | 無 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策