(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋轉固定式氣壓缸導引

旋轉固定式氣壓缸導引

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

配合旋轉夾具氣壓缸的管徑與行程簡單選擇。
Rotary Clamp Cylinder Guides

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
RCYGSS400
RCYGBS45C染黑處理

規格表

型式L・T
RCLA32
RCYG40−25
RCYB32

100
12
型式T
選擇
WSBAPCdNT$基準單價
TypeNo.
RCYGRCYGB
RCYG
RCYGB
20219 12 1616930223825.534.5
20319 12 164032
25219 12 1616930224428
25319 12 164032
32259 12 1620933225034
32359 12 164332
40259 12 1620933216040
40359 12 164331
50409 12 1622125034655046.5
50709 12 168064
No.表示為旋轉夾具氣壓缸的適用氣壓缸管內徑-適用行程。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RCYG20-21-[9,​12,​16]
RCYG20-31-[9,​12,​16]
RCYG25-21-[9,​12,​16]
RCYG25-31-[9,​12,​16]
RCYG32-25-[9,​12,​16]
RCYG32-35-[9,​12,​16]
RCYG40-25-[9,​12,​16]
RCYG40-35-[9,​12,​16]
RCYG50-40-[9,​12,​16]
RCYG50-70-[9,​12,​16]
RCYGB20-21-[9,​12,​16]
RCYGB20-31-[9,​12,​16]
RCYGB25-21-[9,​12,​16]
RCYGB25-31-[9,​12,​16]
RCYGB32-25-[9,​12,​16]
RCYGB32-35-[9,​12,​16]
RCYGB40-25-[9,​12,​16]
RCYGB40-35-[9,​12,​16]
RCYGB50-40-[9,​12,​16]
RCYGB50-70-[9,​12,​16]
RCYGM20-21-[9,​12,​16]
RCYGM20-31-[9,​12,​16]
RCYGM25-21-[9,​12,​16]
RCYGM25-31-[9,​12,​16]
RCYGM32-25-[9,​12,​16]
RCYGM32-35-[9,​12,​16]
RCYGM40-25-[9,​12,​16]
RCYGM40-35-[9,​12,​16]
RCYGM50-40-[9,​12,​16]
RCYGM50-70-[9,​12,​16]
RCYGS20-21-[9,​12,​16]
RCYGS20-31-[9,​12,​16]
RCYGS25-21-[9,​12,​16]
RCYGS25-31-[9,​12,​16]
RCYGS32-25-[9,​12,​16]
RCYGS32-35-[9,​12,​16]
RCYGS40-25-[9,​12,​16]
RCYGS40-35-[9,​12,​16]
RCYGS50-40-[9,​12,​16]
RCYGS50-70-[9,​12,​16]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 公稱No.(適用軟管徑・行程) T
(mm)
6天~ 10SS40020-219 ~ 16
6天~ 10SS40020-319 ~ 16
6天~ 10SS40025-219 ~ 16
6天~ 10SS40025-319 ~ 16
6天~ 10SS40032-259 ~ 16
6天~ 10SS40032-359 ~ 16
6天~ 10SS40040-259 ~ 16
6天~ 10SS40040-359 ~ 16
6天~ 10SS40050-409 ~ 16
6天~ 10SS40050-709 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理20-219 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理20-319 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理25-219 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理25-319 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理32-259 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理32-359 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理40-259 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理40-359 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理50-409 ~ 16
6天~ 10S45C染黑處理50-709 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳20-219 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳20-319 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳25-219 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳25-319 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳32-259 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳32-359 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳40-259 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳40-359 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳50-409 ~ 16
6天~ 10S45C鍍無電解鎳50-709 ~ 16
6天~ 10SUS30420-219 ~ 16
6天~ 10SUS30420-319 ~ 16
6天~ 10SUS30425-219 ~ 16
6天~ 10SUS30425-319 ~ 16
6天~ 10SUS30432-259 ~ 16
6天~ 10SUS30432-359 ~ 16
6天~ 10SUS30440-259 ~ 16
6天~ 10SUS30440-359 ~ 16
6天~ 10SUS30450-409 ~ 16
6天~ 10SUS30450-709 ~ 16

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 滑軌

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767