(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣動夾頭用錨爪(直接安裝型)-平面形-

氣動夾頭用錨爪(直接安裝型)-平面形-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 氣動夾頭用錨爪(直接安裝型)-平面形-
  • 氣動夾頭用錨爪(直接安裝型)-平面形-

將單側固定寬度設計成0.3mm的平板型錨爪。選擇方式簡單,只要選擇基準銷的大小即可。
Fingers for Air Grippers/Direct Mounting/Flat

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
YFTBS45C染黑處理內六角孔螺栓2 pcs
定位銷
YFTM鍍無電解鎳
定位銷是以壓進銷孔的狀態出貨。

規格表

型式L
YFTB4P5.5L11
■共通尺寸
夾頭No.P1AX1X2GK1K2M1
4510.524.52.555.5M2
6611.52.55.535.56.7M3

夾頭
No.
適用夾頭
4ACHK4-N・ACHK4-D・ACHE4-N
6ACHK6-N・ACHK6-D・ACHE6-N

■夾頭本體4mm行程用(單側行程2mm)
型式P
基準銷
指定單位0.1mm
L
指定1mm單位
FCTWW1
Type夾頭No.
YFTB
YFTM
43.04.08292351.721.625
4.15.08302.5
5.16.09303
6.17.09313.5
7.18.010314
8.19.011324.52
9.110.012325

■夾頭本體6mm行程用(單側行程3mm)
型式P
基準銷
指定單位0.1mm
L
指定單位1mm
FCTWW1
Type夾頭No.
YFTB
YFTM
63.04.08442362.723.629
4.15.08452.5
5.16.09453
6.17.09463.5
7.18.010464
8.19.011474.52
9.110.012475

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
YFTB4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTB6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
YFTM4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTM6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 工件徑 P
(mm)
No. L
(mm)
8天~ 10染黑處理3 ~ 1048 ~ 32
8天~ 10染黑處理3 ~ 1068 ~ 47
8天~ 10鍍無電解鎳3 ~ 1048 ~ 32
8天~ 10鍍無電解鎳3 ~ 1068 ~ 47

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
平面形狀的錨爪是設計成單側容差0.3mm。只要以P尺寸指定工件大小,就可夾持。

使用範例

基本資訊

型式 錨爪 材質 S45C 錨爪前端形狀 平面形
錨爪安裝方法 直接安裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767