(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣壓用接頭 軟管連接用型 直柱管接頭

氣壓用接頭 軟管連接用型 直柱管接頭

Connectors Guide / Air Couplers - Tube Connection - Straight

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
MCSC黃銅鍍鉻
MCSCSSUS304

規格表

型式
MCPC4
MCSC6
型式LCT質量
(g)
MCSCMCSCS
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜9 pcs10〜301〜9 pcs10〜30
MCSC
MCSCS
431.5(34.6)11.8(11)8.19(11.4)
633.5(37)12.5(13)10.111.5(16.2)
MCSCS為( )內的數值。
請使用與軟管外徑相同的No.。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCSC4
MCSC6
MCSCS4
MCSCS6
型號數量折扣標準
出貨日
材質 全長 L
(mm)
適用軟管外徑
(φ)
3天~ [黃銅] 黃銅31.54
3天~ [黃銅] 黃銅33.56
3天~ [不鏽鋼(SUS303/304)] SUS30434.64
3天~ [不鏽鋼(SUS303/304)] SUS304376

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
密封材質使用溫度最高使用壓力MPa(kgf/cm2)使用流體
合成橡膠(NBR)−20〜60℃
(不可結凍)
黃銅:1.0(10)
SUS304:1.0(10)
空氣
單側開關方式(管接頭側有附閥)。
與軟管組合使用時,請使用與軟管外徑相同的No.。
刊載規格為接頭本體之相關規格。實際的壓力規格・使用溫度範圍等,則視所使用之軟管材質而定。

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 軟管連接用 公/母 管接頭
油封材質 NBR合成橡膠 使用流體 空氣 閥構造 單向開/關型
使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -20::60 最高使用壓力(MPa) ::1.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767