(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Type | 材質 | 表面處理 |
MCPC | 黃銅 | 鍍鉻 |
MCPCS | 相當於SUS316 | − |
型式 |
MCPC4 MCSC6 |
型式 | L | T | 質量 (g) | MCPC | MCPCS | |||
NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||||
Type | No. | 1〜9 pcs | 10〜30 | 1〜9 pcs | 10〜30 | |||
MCPC MCPCS | 4 | 24.5 | 8.1 | 3(5.5) | ||||
6 | 28.0 | 10.1 | 5(9) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
密封材質 | 使用溫度 | 最高使用壓力MPa(kgf/cm2) | 使用流體 |
合成橡膠(NBR) | −20〜60℃ (不可結凍) | 黃銅:1.0(10) SUS304:1.0(10) | 空氣 |
型式 | 標準 | 接續部的種類 | 軟管連接用 | 公/母 | 插頭 |
---|---|---|---|---|---|
油封材質 | NBR合成橡膠 | 使用流體 | 空氣 | 閥構造 | 單向開/關型 |
使用環境・用途 | 標準 | 使用溫度範圍(℃) | -20::60 | 最高使用壓力(MPa) | ::1.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策