(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 長L型

快速接頭 長L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 PBT(樹脂)

規格表

型式No.
MSTEL6
USTE4


1

型式No.ABC二面寬度
H
螺牙尺寸
R
有效斷面積(mm2)質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD1〜9 pcs10~50
MSELG4117.130.3910R1/84.414.7
6118.031.411.210R1/88.515.5
218.034.411.214R1/431.8
8123.635.313.610R1/815.018.6
223.637.813.614R1/435.8
323.638.813.617R3/850
1022547.816.317R1/431.559.4
32547.316.317R3/858.2
42550.316.321R1/294.4
12232.249.719.717R1/441.765
332.249.219.717R3/842.663.8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSELG4-1
MSELG6-1
MSELG6-2
MSELG8-1
MSELG8-2
MSELG8-3
MSELG10-2
MSELG10-3
MSELG12-2
MSELG12-3
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D (D1)
(φ)
接續螺牙No.
4天~ 41(R1/8)
4天~ 61(R1/8)
4天~ 62(R1/4)
4天~ 81(R1/8)
4天~ 82(R1/4)
4天~ 83(R3/8)
4天~ 102(R1/4)
4天~ 103(R3/8)
4天~ 122(R1/4)
4天~ 123(R3/8)

Loading...

  1. 1

規格概要

使用流體空氣
使用溫度範圍*0~60℃
最高使用壓力0.9MPa
使用真空壓力-100kPa
規格
*不可結凍
 外螺牙部C3604(黃銅)全部已鍍無電解鎳。另外,已經進行密封塗層因此不需使用密封膠帶(M5除外)。

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 PBT(樹脂) 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 合成橡膠(NBR) 螺牙安裝 方向 L型 L型 長L型
使用溫度範圍(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767