• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

小型球閥 直柱型 PT公柱塞型

小型球閥 直柱型 PT公柱塞型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

扭矩低、開閉順暢的小型球閥。
Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/Peacock Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
BBPJ628
型式T
R(PT)
LNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~10 pcs
BBPP11F1/843
22F1/4
33F3/8
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BBPP11F
BBPP22F
BBPP33F
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 配管螺牙No. 控制側 配管螺牙No. 使用溫度範圍
(℃)
長度
(mm)
高度
(mm)
把手徑
(φ)
No.
2天~ 1/81/8-10~804328.54011F
2天~ 1/41/4-10~804328.54022F
2天~ 3/83/8-10~804328.54033F

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體油・空氣・水
使用溫度範圍-10〜80℃(不可結凍)
常用使用壓力0.98MPa

基本資訊

本體形狀 直柱型 本體材質 黃銅 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 標準筒 控制側 連接種類 R(PT) 把手形狀 把手型
滾珠墊片材質 氟素樹脂 操作方式 手動式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767