(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高壓送風機

高壓送風機

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 高壓送風機
  • 高壓送風機

【特色】・最大風量可選擇1.7或2(m3/min)的送風機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
VBYE
型式相數電源電壓
(V)
頻率
(Hz)
吸入特性排出特性最大風量
(m3/min)
噪音
dB
(A)
起動電流(A)質量
(Kg)
NT$基準單價
額定值最大特性最大特性
Type風量
(m3/min)
靜壓
(kPa)
靜壓
(kPa)
輸出
(kW)
電流(A)靜壓
(kPa)
輸出
(kW)
電流(A)1台
VBYE三相200500.94.49.70.351.810.20.381.91.75817.4(50Hz)17.5
601.34.412.30.532.212.70.562.326216.7(60Hz)
VBYG三相200501.26.511.50.632.912.30.673.12.66322(50Hz)21.5
6025.913.30.883.613.50.93.73.16620(60Hz)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VBYE
VBYG
型號數量折扣標準
出貨日
送風機 最大風量
(m3/min)
噪音值
(dB)
吹風機風量 詳細(50Hz/60Hz)
6天~ 258/621.7/2
6天~ 3.163/662.6/3.1

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格
‧週邊溫度和吸入空氣溫度:-20~+ 40°C。
‧相對溼度:90%以下。
‧僅限於吸入空氣,請勿用於吸入液體及腐蝕氣
體・爆炸性氣體。

基本資訊

驅動源(種類) 三相 驅動源(額定電壓) 200V

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767