(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 對應軟管 | ||||||
接頭 | 內套 | 橡膠蓋 | 墊圈 | 袋型螺帽 | 橡膠墊片 | 套筒・環 | ||
TCSM | SCS13 | − | − | − | SCS13 | NBR(黑) | POM(白) | HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□ |
型式 | L | 六角・八角對邊 B | V | (F) | G | R(PT) | 對應軟管 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
Type | No. | 1〜4 pcs | 5〜10 pcs | |||||||
TCSM (不鏽鋼) | 9 | 54.5 | 30 | 7 | 33 | − | 3/8 | HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□ | ||
12 | 59 | 32 | 10 | 35.5 | 1/2 | |||||
15 | 60 | 36 | 12 | 40 | 1/2 | |||||
19 | 64 | 41 | 16.5 | 45 | 3/4 | |||||
25 | 70 | 50 | 22 | 54 | 1 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型式 | 軟管用接頭 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 | 本體材質 | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 直柱 | 軟管連接種類 | 螺帽 | 接續種類 | 接頭 |
對應軟管 | HOTR,HOTSG,HOTG |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策