(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N

肘節夾鉗

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

是高度較低的下壓固定直底座型。
Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Straight Base)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC01-4S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MC01−1S
型式MC01−4S
本體材質SS400
表面處理三價鉻酸鹽
夾持力(N)2352
本體重量(g)265
壓把開閉角度
90°
把手開閉角度65°
附屬品橡膠頭螺栓
材質 NBR
硬度 蕭氏硬度A70
NT$基準單價

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MC01-4S
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法 直底座 夾持力(範圍選擇)(N) 2280~2999 本體材質 SS400
夾鉗螺栓尺寸 M8 夾鉗螺栓材質 不鏽鋼 臂高種類 一般
臂高(mm) 54.6 臂長種類 一般 臂長(mm) 71.6
夾持力(N) 2352 前端附屬品 橡膠頭螺栓 前端螺栓位置調節 滑軌調整

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N的型號MC01-4S頁面。
記載關於型號MC01-4S之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 夾緊組件的用途?
回答: 廣泛用於機械零部件加工治具,金屬型材焊裝治具,電子零部件加工治具,各種機械設備製造,模具夾具,檢具等,以新穎的固定方式來取代古老的固定方式,使工件可以快速裝卸,降低加工工時成本,提高工作效率
質問: 肘節夾鉗夾緊用前端金屬配件可以更換嗎?可以單賣嗎?
回答: 可以單獨購買夾緊用前端金屬配件進行更換的。
質問: 肘節夾鉗按照把手的運動方式分哪幾種?
回答: 把手橫向下壓式、把手直向下壓式、橫推/拉式
質問: 肘節夾鉗按照類型分哪幾種?
回答: 臥式,立式,橫推/拉壓式,門扣式,氣動肘節夾鉗等。
質問: 肘節夾鉗的含義及功能?
回答: 肘節夾鉗是通過連桿機構固定工件的夾具產品, 採用機械四連桿機構死點原理的一種快速夾持、快速打開機構,具有“準確定位、快速裝卸、自鎖夾緊”功能。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767