(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型定位開關 NC型

小型定位開關 NC型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

外型為M5・Φ5,全長最小17mm的小型微動開關。
Compact Contact Switches/NC Type

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部本體電線附屬品
材質硬度材質
SUS42045HRCSUS303φ3耐油性電線
2m最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
(厚度2.4 對邊7)

規格表

型式
CMST
■螺栓型
型式行程動作點接觸力
N
接點構造NT$基準單價1~10 pcs
TypeCMSTCMSTWN−CMSTN−CMSTW
一般型(IP40)
CMST
N−CMST
1.5無預定行程
(反覆精密度 0.003)
0.5NNC
(常閉)
防水型(IP67)
CMSTW
N−CMSTW
0.8N
超過表中最大數量時請至WOS確認。
■圓筒型
型式行程動作點接觸力
N
接點構造NT$基準單價1~10 pcs
TypeCMSCCMSCWN−CMSCN−CMSCW
一般型(IP40)
CMSC
N−CMSC
1.5無預定行程
(反覆精密度 0.003)
0.5NNC
(常閉)
防水型(IP67)
CMSCW
N−CMSCW
0.8N
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CMSC
CMSCW
CMST
CMSTW
N-CMSC
N-CMSCW
N-CMST
N-CMSTW
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS環境 接觸力 按壓方向
(N)
安裝螺牙No. M 保護構造 圓筒部外徑 D
(mm)
本體形狀 LED
4天~ 10標準0.5-IP405圓筒型無LED
4天~ 10防水型0.8-IP675圓筒型無LED
4天~ 10標準0.5M5×0.5IP40-螺栓型無LED
4天~ 10防水型0.8M5×0.5IP67-螺栓型無LED
4天~ 10標準0.5-IP405圓筒型附LED
4天~ 10防水型0.8-IP675圓筒型附LED
當日可能 10標準0.5M5×0.5IP40-螺栓型附LED
4天~ 10防水型0.8M5×0.5IP67-螺栓型附LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

反覆精度 0.003mm 接點部材質 SUS420 本體材質 SUS303
接點部行程S(mm) 1.5 開關運作點 P(mm) 0 接點部外徑 φ1.5
接點種類 接點式 NC 使用溫度範圍(℃) 0::80 接點部種類 針型
機械壽命(萬次) 300 型式 銷行程形・彈簧定位柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767