(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精度】水平面Z軸 交叉滾子 分厘卡測頭/進給螺絲式 (型號表)

Z軸

【高精度】水平面Z軸 交叉滾子 分厘卡測頭/進給螺絲式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【高精度】水平面Z軸 交叉滾子 分厘卡測頭/進給螺絲式
  • 【高精度】水平面Z軸 交叉滾子 分厘卡測頭/進給螺絲式

最適合做高精密度水平面Z軸微調的精密滑台。
[High Precision] Z-Axis Cross Roller - Micrometer Head / Feed Screw

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZLPG60L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理

規格表

型式
ZLPG40
標準滑台類似商品:ZLLB(P.2035),只有一部分尺寸。
型式滑台台面移動量
(mm)
耐荷重(N)※1移動精密度容許力矩荷重(N・m)力矩剛性("/N・cm)平行度本體重量附屬品NT$基準單價
TypeNo.(mm)真直度俯仰橫擺滾動俯仰橫擺滾動(kg)TypeM−L數量ZLPGZLPCG
ZLPG
ZLPCG
(僅限*符號)
2525×25±29.8(29.4)3μm0.7 0.5 0.5 4.08 2.50 2.37 50μm0.06 SCB2−84
4040×40±39.8(88.3)2.3 1.5 2.0 1.96 1.63 0.97 100μm0.20 SCB3−63
40H40×40±319.6(88.3)3.6 2.2 2.4 1.030.52 0.60.20 SCB3−64
60L60×60±319.6(147)2.3 1.5 4.2 1.01 0.72 0.21 0.30 SCB4−10
6060×60±539.2(147)*26.2 4.1 6.2 0.11 0.23 0.17 0.60 SCB4−10
8080×80±529.4(147)3.8 2.5 6.3 0.55 0.22 0.06 1.00 SCB4−10
*1 MISUMI型錄中( )內之數值作為參考值與靜荷重併記。詳細請參照P.1953。
分厘卡測頭最小讀取量:10μm/刻度 *2 ZLPCG60(進給螺絲式)之耐荷重為29.4N。
把手蓋HDCVR13(另售):僅安裝於φ13分厘卡測頭的把手處,即可增大把手徑。P.2068
延長蓋HDEXT13(另售):可以延長φ13的分厘卡測頭把手。P.2068
雖具有位置再現性的特質,但由於是利用槓桿原理所設計的構造,所以依行程位置不同,刻度的升降量會產生些許的偏差。請以分厘卡測頭之刻度作為參考標準。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ZLPG60L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
進給方式 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(Z距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類)
6天 1041~6041~605~30[分厘卡測頭] 分厘卡測頭35.1~40606019.6(147)±3401.010.720.21標準-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 Z軸 移動量(範圍選擇) ~±10mm 滑座材質 鋁合金
滑座表面處理 黑色陽極處理 移動導引 交叉滾子 Z軸滑台面 水平面Z軸
穿透孔(滑座中心孔) 滑座真直度(μm) 3 進給旋鈕位置 中央
固定具 標準 方向不同 標準 進給方式(進給間距)(mm) 0.5

【高精度】水平面Z軸 交叉滾子 分厘卡測頭/進給螺絲式的型號ZLPG60L頁面。
記載關於型號ZLPG60L之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 為什麼分厘卡測頭使用一段時間後非常容易生鏽?
回答: 分厘卡測頭的旋鈕部表面採用鍍硬鉻工藝,此工藝在鍍層中有大量微細毛孔,在出廠時我司使用防銹油對毛孔進行封閉。客戶使用中,如不戴手套,直接用手旋動旋鈕,此過程中會消耗防銹油,在一段時間後,容易發生鏽蝕。
建議客戶在使用過程中,佩戴手套進行作業,可以有效防止鏽蝕的產生。
質問: 為什麼不標註測量精度?
回答: 本產品僅作為維修備件,用於我司滑台類產品的行程量化調節,並非測量工具。請選型時予以注意。
質問: 行程使用±XXmm進行表示,如何理解?
回答: 行程±XXmm的意義為,以滑台全行程中間值為基點,左右(上下)各可以移動多少mm。滑台側面確認移動數值的主游標刻度標尺也是以中心為原點(刻度為0mm)向兩側遞增。
質問: 滑台有哪幾種導向機構?精度分別是多少?
回答: 鳩尾槽型:30um,交叉滾子:3-30um,直線式滾珠:1um
質問: 滑台有哪幾種進給機構?旋鈕旋轉1轉的移動量範圍分別是多少?
回答: 齒輪&齒條:17-20mm,進給螺絲:0.5-4.2mm,分厘卡測頭:0.5mm
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水平安裝時的1/3左右。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
ZLPCG40
ZLPCG60
ZLPCG80
ZLPG25
ZLPG40
ZLPG80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
進給方式 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(Z距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類)
8天~ 1026~4026~405~30進給螺絲35.1~4040409.8(88.3)±3401.961.630.97-旋鈕操作
7天 1041~6041~605~30進給螺絲50.1~60606039.2(147)±5550.110.230.17-旋鈕操作
8天~ 1061~9061~905~30進給螺絲50.1~60808029.4(147)±5550.550.220.06-旋鈕操作
6天 10~25~255~30[分厘卡測頭] 分厘卡測頭30.1~3525259.8(29.4)±2354.082.502.37標準-
6天 1026~4026~405~30[分厘卡測頭] 分厘卡測頭35.1~4040409.8(88.3)±3401.961.630.97標準-
6天 1061~9061~905~30[分厘卡測頭] 分厘卡測頭50.1~60808029.4(147)±5550.550.220.06標準-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767