• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

轉造滾珠螺桿 軸端加工自由型

轉造滾珠螺桿 軸端加工自由型

最適合搬運用途的轉造滾珠螺桿
Rolled Ball Screws - Shaft Ends Configurable - Accuracy Grade C10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


螺帽種類Type螺桿軸螺帽
材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽FBSSRS55C高周波淬火56〜62HRC磷酸鹽
皮膜處理
SCM420浸碳淬火
58〜62HRC
磷酸鹽
皮膜處理
FBSSZ

規格表

型式LFPSVUCKCESCXGQKNJJCYWR
FBSSRAA1004
FBSSZDJ2010

450
1200


F36


P12


S60


V15


U15


G20


Q15


N10
V公差
6−0.002
−0.007
8−0.002
−0.008
10−0.002
−0.015
12・15−0.003
−0.018
20・25−0.004
−0.021
精密度
等級
型式指定單位1mm指定單位1mm選擇指定單位1mm選擇
Type左形狀
支撐側
右形狀
固定側
螺桿軸
外徑
導程LFPSUCKCSCXVE
(粗螺紋)
GKJJCYRWQN
(粗螺紋)
C10FBSSR
FBSSZ
A
B
C
D
E
F
G
A
J
K
M
N
P
R
S
0802100〜4005≦F≦P×3
5≦S≦V×4
V≦U≦V×2
b1<C≦60
F−C−KC≧2
KC=0     or KC≧2
5≦SC≦P×3 SC≦F−2
5≦X≦20
P≧4 P≧V/2
V=6時,P=4
V=8時,P≦V-2
64
5
6
8
10
5≦G≦Q×3
5≦K≦Q×3
3≦J≦20
H≧Q−2
5≦Y≦20
R≦Q−2
6
0804100〜3806
1002150〜58586
1004150〜6006
1010150〜5856
1204150〜800810684
1210150〜800810
1405150〜8008106810456
1505150〜1200101281012568
1510200〜1200
1520
2005200〜2000101215810121556810
2010250〜2000
2020
2505200〜20001520101215206810
2510300〜2000
2525
2806200〜20001520101215206810
3210300〜2000202510121520256810
3232
無FBSSZ0804、1002、1010的尺寸 E≦P−4 N≦Q−4

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
FBSSRAA0802-[100-400/1]
FBSSRAA0804-[100-380/1]
FBSSRAA1002-[150-585/1]
FBSSRAA1004-[150-600/1]
FBSSRAA1010-[150-585/1]
FBSSRAA1204-[150-800/1]
FBSSRAA1210-[150-800/1]
FBSSRAA1405-[150-800/1]
FBSSRAA1505-[150-1200/1]
FBSSRAA1510-[200-1200/1]
FBSSRAA1520-[200-1200/1]
FBSSRAA2005-[200-2000/1]
FBSSRAA2010-[250-2000/1]
FBSSRAA2020-[250-2000/1]
FBSSRAA2505-[200-2000/1]
FBSSRAA2510-[300-2000/1]
FBSSRAA2525-[300-2000/1]
FBSSRAA2806-[200-2000/1]
FBSSRAA3210-[300-2000/1]
FBSSRAA3232-[300-2000/1]
FBSSRAJ0802-[100-400/1]-F[5-12/1]-P4-S[5-24/1]-V6-U[6-12/1]
FBSSRAJ0804-[100-380/1]-F[5-12/1]-P4-S[5-24/1]-V6-U[6-12/1]
FBSSRAJ1002-[150-585/1]-F[5-18/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]
FBSSRAJ1004-[150-600/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]
FBSSRAJ1010-[150-585/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]
FBSSRAJ1204-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]
FBSSRAJ1210-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]
FBSSRAJ1405-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]
FBSSRAJ1505-[150-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]
FBSSRAJ1510-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]
FBSSRAJ1520-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]
FBSSRAJ2005-[200-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]
FBSSRAJ2010-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]
FBSSRAJ2020-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]
FBSSRAJ2505-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ2510-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ2525-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ2806-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ3210-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]
FBSSRAJ3232-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]
FBSSRAK1002-[150-585/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]-C[2-11/1]-KC[0-11/1]
FBSSRAK1004-[150-600/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]-C[2-11/1]-KC[0-11/1]
FBSSRAK1010-[150-585/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]-C[2-11/1]-KC[0-11/1]
FBSSRAK1204-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-C[2-22/1]-KC[0-22/1]
FBSSRAK1210-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-C[2-22/1]-KC[0-22/1]
FBSSRAK1405-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-C[2-22/1]-KC[0-22/1]
FBSSRAK1505-[150-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]-C[2-28/1]-KC[0-28/1]
FBSSRAK1510-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]-C[2-28/1]-KC[0-28/1]
FBSSRAK1520-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]-C[2-28/1]-KC[0-28/1]
FBSSRAK2005-[200-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]-C[2-37/1]-KC[0-37/1]
FBSSRAK2010-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]-C[2-37/1]-KC[0-37/1]
FBSSRAK2020-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]-C[2-37/1]-KC[0-37/1]
FBSSRAK2505-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK2510-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK2525-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK2806-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK3210-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]-C[2-67/1]-KC[0-67/1]
FBSSRAK3232-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]-C[2-67/1]-KC[0-67/1]
FBSSRAM1204-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-E[4,​5,​6]
FBSSRAM1210-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-E[4,​5,​6]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺桿軸外徑
(φ)
導程
(mm)
軸向間隙 螺帽構造 循環方式 循環數
(列×圈)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
支撐側軸端形狀 固定側軸端形狀 軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
螺桿軸表面處理 C
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
JC
(mm)
K
(mm)
KC
(mm)
N
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SC
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
6天~ 10820.05以下標準軟管式1×3.5100 ~ 40018003200A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10840.05以下標準軟管式1×2.5100 ~ 38019003100A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 101020.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 58517003000A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 101040.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 60023004800A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 1010100.05以下標準軟管式1×1.5150 ~ 58518503200A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 101240.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80026005800A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 101210[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×1.5150 ~ 80028504950A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10145[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80044007300A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10155[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5150 ~ 1200510010500A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 101510[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 1200510010500A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 101520[0.10以下] 0.10以下標準軟管式2×1.5200 ~ 1200580013300A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10205[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 2000620014700A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 102010[0.2以下] 0.15以下標準軟管式1×2.5250 ~ 20001060022700A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 102020[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5250 ~ 2000620014700A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10255[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 2000660018700A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 102510[0.2以下] 0.20以下標準軟管式2×2.5300 ~ 20002750076300A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 102525[0.2以下] 0.12以下標準軟管式1×2.5300 ~ 2000930022700A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10286[0.10以下] 0.10以下標準軟管式2×2.5200 ~ 20001210042300A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 103210[0.2以下] 0.20以下標準軟管式2×2.5300 ~ 20003280086700A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 103232[0.2以下] 0.15以下標準軟管式2×1.5300 ~ 20001460038900A(無軸端加工)A(無軸端加工)--磷酸鹽皮膜處理-------------------
6天~ 10820.05以下標準軟管式1×3.5100 ~ 40018003200A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 124磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 24-6 ~ 126----
6天~ 10840.05以下標準軟管式1×2.5100 ~ 38019003100A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 124磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 24-6 ~ 126----
6天~ 101020.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 58517003000A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 184 ~ 6磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 32-8 ~ 168----
6天~ 101040.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 60023004800A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 134 ~ 6磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 32-8 ~ 168----
6天~ 1010100.05以下標準軟管式1×1.5150 ~ 58518503200A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 134 ~ 6磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 32-8 ~ 168----
6天~ 101240.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80026005800A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 101210[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×1.5150 ~ 80028504950A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 10145[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80044007300A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 10155[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5150 ~ 1200510010500A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 304 ~ 10磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
6天~ 101510[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 1200510010500A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 304 ~ 10磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
6天~ 101520[0.10以下] 0.10以下標準軟管式2×1.5200 ~ 1200580013300A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 304 ~ 10磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
6天~ 10205[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 2000620014700A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 394 ~ 13磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
6天~ 102010[0.2以下] 0.15以下標準軟管式1×2.5250 ~ 20001060022700A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 394 ~ 13磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
6天~ 102020[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5250 ~ 2000620014700A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 394 ~ 13磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
6天~ 10255[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 2000660018700A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 102510[0.2以下] 0.20以下標準軟管式2×2.5300 ~ 20002750076300A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 102525[0.2以下] 0.12以下標準軟管式1×2.5300 ~ 2000930022700A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 10286[0.10以下] 0.10以下標準軟管式2×2.5200 ~ 20001210042300A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 103210[0.2以下] 0.20以下標準軟管式2×2.5300 ~ 20003280086700A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 694 ~ 23磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
6天~ 103232[0.2以下] 0.15以下標準軟管式2×1.5300 ~ 20001460038900A(無軸端加工)J(2段加工)5 ~ 694 ~ 23磷酸鹽皮膜處理-----------5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
6天~ 101020.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 58517003000A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 134 ~ 6磷酸鹽皮膜處理2 ~ 11------0 ~ 11---5 ~ 32-8 ~ 168----
6天~ 101040.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 60023004800A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 134 ~ 6磷酸鹽皮膜處理2 ~ 11------0 ~ 11---5 ~ 32-8 ~ 168----
6天~ 1010100.05以下標準軟管式1×1.5150 ~ 58518503200A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 134 ~ 6磷酸鹽皮膜處理2 ~ 11------0 ~ 11---5 ~ 32-8 ~ 168----
6天~ 101240.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80026005800A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理2 ~ 22------0 ~ 22---5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 101210[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×1.5150 ~ 80028504950A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理2 ~ 22------0 ~ 22---5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 10145[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80044007300A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理2 ~ 22------0 ~ 22---5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 10155[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5150 ~ 1200510010500A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 304 ~ 10磷酸鹽皮膜處理2 ~ 28------0 ~ 28---5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
6天~ 101510[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 1200510010500A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 304 ~ 10磷酸鹽皮膜處理2 ~ 28------0 ~ 28---5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
6天~ 101520[0.10以下] 0.10以下標準軟管式2×1.5200 ~ 1200580013300A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 304 ~ 10磷酸鹽皮膜處理2 ~ 28------0 ~ 28---5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
6天~ 10205[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 2000620014700A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 394 ~ 13磷酸鹽皮膜處理2 ~ 37------0 ~ 37---5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
6天~ 102010[0.2以下] 0.15以下標準軟管式1×2.5250 ~ 20001060022700A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 394 ~ 13磷酸鹽皮膜處理2 ~ 37------0 ~ 37---5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
6天~ 102020[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5250 ~ 2000620014700A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 394 ~ 13磷酸鹽皮膜處理2 ~ 37------0 ~ 37---5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
6天~ 10255[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×2.5200 ~ 2000660018700A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 102510[0.2以下] 0.20以下標準軟管式2×2.5300 ~ 20002750076300A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 102525[0.2以下] 0.12以下標準軟管式1×2.5300 ~ 2000930022700A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 10286[0.10以下] 0.10以下標準軟管式2×2.5200 ~ 20001210042300A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 544 ~ 18磷酸鹽皮膜處理2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
6天~ 103210[0.2以下] 0.20以下標準軟管式2×2.5300 ~ 20003280086700A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 694 ~ 23磷酸鹽皮膜處理2 ~ 67------0 ~ 67---5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
6天~ 103232[0.2以下] 0.15以下標準軟管式2×1.5300 ~ 20001460038900A(無軸端加工)K(2段鍵槽加工)5 ~ 694 ~ 23磷酸鹽皮膜處理2 ~ 67------0 ~ 67---5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
6天~ 101240.05以下標準軟管式1×2.5150 ~ 80026005800A(無軸端加工)M(2段攻牙孔加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理-4 ~ 6---------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
6天~ 101210[0.10以下] 0.10以下標準軟管式1×1.5150 ~ 80028504950A(無軸端加工)M(2段攻牙孔加工)5 ~ 244 ~ 8磷酸鹽皮膜處理-4 ~ 6---------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----

Loading...

規格概要

已封入鋰皂基潤滑油(殼牌 Alvania潤滑油S2)。
使用注意事項:請勿讓螺帽超出滾珠螺桿螺帽的驅動範圍,也不要將它從螺桿軸拔出。以免造成滾珠脫落及滾珠循環零件毀損等。
轉造滾珠螺桿的精密度請參閱P.2285・P.2286
螺桿支撐座詳細資訊請參閱P.779〜P.796
螺帽支撐架請參閱P.798

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C10 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 潤滑油種類 標準 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767