(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導桿架 -T型(鑄造品) 側邊開縫・壁厚型-

導桿架 -T型(鑄造品) 側邊開縫・壁厚型-

點擊圖片,放大顯示

  • 導桿架 -T型(鑄造品) 側邊開縫・壁厚型-
  • 導桿架 -T型(鑄造品) 側邊開縫・壁厚型-

【特色】・價格低廉。・可在固定線性導桿時,不對導桿造成損傷。・側邊開縫、壁厚型

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導桿架 -T型(鑄造品) 側邊開縫・壁厚型-:關聯圖像

Type材質表面處理附屬品
SHTCTN相當於S45C染黑處理內六角螺栓 1pcs
SHTCMN鍍無電解鎳內六角螺栓 1pcs
(SUS)

規格表

型式HLH1TT1L1dL2SEC緊固螺栓
M
d1d2重量
g
NT$基準單價
TypeDSHTCTNSHTCMN
SHTCTN
SHTCMN
1020623020506.6386122M6116.66.5181  
12176  
1625382512.5264  
2030854830157058820.5M81499614  
25574  
301105340209070102431038  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SHTCMN10
SHTCMN12
SHTCMN16
SHTCMN20
SHTCMN25
SHTCMN30
SHTCTN10
SHTCTN12
SHTCTN16
SHTCTN20
SHTCTN25
SHTCTN30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔徑 D
(φ)
表面處理
3天~ 1010鍍無電解鎳
3天~ 1012鍍無電解鎳
3天~ 1016鍍無電解鎳
3天~ 1020鍍無電解鎳
3天~ 1025鍍無電解鎳
3天~ 1030鍍無電解鎳
3天~ 1010染黑處理
3天~ 1012染黑處理
3天~ 1016染黑處理
3天~ 1020染黑處理
3天~ 1025染黑處理
3天~ 1030染黑處理
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔徑 D
(φ)
表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 T形 導桿的連結方法 側邊開縫 材質 相當於S45C
型式 鑄造品 厚度 壁厚 定位孔
固定把手

常見問題 ( FAQ )

質問: 在鎖緊導桿架時,鎖緊螺絲為何老是滑牙?
回答: 導桿架由於壁厚的原因,往往有效螺紋只有2~3牙。如扭矩過大或者傾斜緊固,易導致滑牙。
質問: 購買導向軸支座附帶免費的止動螺絲嗎?
回答: MiSUMi導向軸支座不附帶止動螺絲。如若需要請指定追加加工。
質問: MiSUMi導桿架安裝面與內孔的垂直度時多少?
回答: 安裝面與內孔的垂直度為0.02以下。
質問: MiSUMi導桿架有哪些表面處理?防鏽性能如何?
回答: 有染黑處理(四氧化三鐵)和無電解鍍鎳的表面處理,無電解鍍鎳的防鏽性能較好。
質問: 使用止迴螺絲緊固導桿時,如何才能在緊固的同時不損傷導桿?
回答: 可以使用螺牙尾端為黃銅或者聚氨酯類的螺絲進行緊固,可降低導桿損傷。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767