(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

優力膠用黏著劑

優力膠用黏著劑

優力膠用黏著劑

備有能一次用完的優力膠用瞬間黏著劑。
Adhesives for Urethane

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BOND-U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
BONDU
型式容量顏色混合比例初期硬化時間可使用時間主成分NT$基準單價
BONDU主 劑100g透明1:11小時6分環氧樹脂
硬化劑100g淡黃(設定室溫為20℃)胺・聚硫醇
■請以1:1的量倒入混合的容器內,以平匙等攪拌均勻。
 使用時請仔細閱讀隨附的使用說明書。
 將主劑與硬化劑混合後,請在6分鐘內使用完畢。主劑與硬化劑混合後即會開始硬化。
■黏著力:180°剝離測試
URTB(與優力膠黏著劑同等)
固化條件拉扯剝離強度
(N/25mm寬)
溫度時間
室溫
(23℃)
20分鐘1以下
72小時20
80℃48小時40
型號
BOND-U
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
10天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 環氧樹脂(主劑 主成份)

優力膠用黏著劑的型號BOND-U頁面。
記載關於型號BOND-U之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767