(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安全標示膠帶

安全標示膠帶

有50mm・100mm的2種類型寬度可供選擇。【材質】・聚乙烯發泡體

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 本體:聚乙烯發泡體
表面:聚乙烯印刷
黏著部:壓克力系黏著劑

規格表

型式
PRTRT50
型式L(m)NT$基準單價
TypeW選擇(mm)
PRTRT5010
100
L尺寸以m為單位。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PRTRT50
PRTRT100
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(mm)
7天~ 50
7天~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚乙烯發泡體 長度 L(mm) 10000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767