(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與懸吊式拉門用滑車組HASGD一起使用的懸吊式拉門用擠型架。
Pulley Kits for Sliding Doors Extrusion
型式 | − | L |
HFHSD6−3030 | − | 1800 |
型式 | L 指定單位0.5mm | 質量 kg/m | 斷面積 mm2 | 斷面2次力矩mm4 | NT$基準單價 未滿300mm | NT$基準單價/m 300mm以上 | |
ℓx | ℓy | 1〜80 pcs | 1〜80 pcs | ||||
HFHSD6−3030 | 50〜4000 | 1.26 | 467 | 5.17×104 | 12.44×104 |
用途 | 懸吊式拉門用 | 商品類型 | 框架 | 材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 懸吊式拉門用擠型架 | 擠型架No. | 6 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策