(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感溫器 耐藥品型

感溫器 耐藥品型

Temperature Sensors - Chemical Resistant, K-Thermocouple

(i)請注意

  • 商品無PT管牙設計,不適用於液體氣密場所。如需使用於液體氣密場所,請參考型號TCKT、TCPT。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MFLS
熱電偶種類K熱電偶
精密度JIS 等級2
測溫接點非接地型
測溫範圍0〜180℃
材質保護管護套SUS316+
氟素樹脂(FEP)軟管
套筒SUS304
套筒耐熱溫度80℃
引線
(使用溫度範圍)
塑膠被覆
(−20〜70℃)

規格表

型式L
MSWK3.2
MFLS5.3

100
200

型式F
MCNMF2
型式L
選擇
NT$基準單價
TypeDL200L400
MFLS5.3200
400
■氟素樹脂(FEP)軟管被覆耐藥品性(參考)一覽表
本表僅為參考用,不保證製品性能。
礦物油鹽酸(10%、RT)氨水汽油有機溶劑
◎=優。幾乎無影響。
○=良。有若干變化、膨脹現象,但仍可視條件負荷。
(RT為常溫=20℃、%表示溶液濃度。)測定上限溫度為測溫點(護套前端部)的值。請注意在實際檢測溫度時,套筒溫度不要超過耐熱溫度(80℃)。
套筒內部的熱膨脹可能會引發斷線情形。
尤其是被加熱物的溫度超過100℃時,請儘量選擇護套長度L較長的型式,套筒部份請盡量遠離被加熱物,或者是選用感溫器耐熱型(P.1688)。
型號
MFLS5.3-200
MFLS5.3-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS護套・保護管長度 L
(mm)
4天~ 10200
4天~ 10400

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長:護套以氟素樹脂(FEP)管包覆,具備耐藥品・耐腐蝕性。

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 耐藥品
感應器形狀 直柱 安裝部形狀 襯套 端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子
元件數量 1 護套・保護管材質 不鏽鋼+氟素 護套・保護管徑 d(φ) 5.3
引線長度 F(m) 2 測量對象 感溫器 測溫接點 非接地型
使用溫度範圍(℃) -20~+70 導線外皮材質 塑膠被覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767