(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼管用接頭 -套環組-

不鏽鋼管用接頭 -套環組-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 不鏽鋼管用接頭 -套環組-
  • 不鏽鋼管用接頭 -套環組-

耐高壓‧高溫‧低溫的接頭。
Stainless Steel Pipe Fittings/Ferrule Pack

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

  材質 SUS316

規格表

型式
SKFPK12.7
型式NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD1〜9組10〜30組
SKFPK3.18(1/8英吋)
4
6
6.35(1/4英吋)
8
9.53(3/8英吋)
10
12
12.7(1/2英吋)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SKFPK3.18
SKFPK4
SKFPK6
SKFPK6.35
SKFPK8
SKFPK9.53
SKFPK10
SKFPK12
SKFPK12.7
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS管外徑D(A1)
(φ)
4天~ 103.18
4天~ 104
當日可能 106
4天~ 106.35
4天~ 108
4天~ 109.53
4天~ 1010
4天~ 1012
4天~ 1012.7

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 相關零件 相關零件種類 套環組 材質 SUS316
使用流體 水 / 空氣 / 油 適用管材質 不鏽鋼管 表面處理
使用溫度範圍(℃) -196::600

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767