(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭線性襯套 精巧 加長型 (型號表)

線性襯套

附法蘭線性襯套 精巧 加長型

和標準型相比,法蘭徑(H尺寸)精巧4~5mm・外徑(D尺寸)也精巧2mm的規格。法蘭形狀的長度:標準型規格。
Flanged Compact Type - Single

(i)請注意

  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LHCKWM10G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭線性襯套 精巧 加長型:關聯圖像

Type外筒滾珠保持器使用環境溫度附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭材質硬度 表面處理材質材質
LHRKWLHSKWLHCKW相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂
(相當於工程塑膠M90)
-20〜80℃油封材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHCKWM10G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS類型 法蘭種類 内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 封入潤滑油
8天~ 10法蘭標準法蘭1055[有表面處理] 鍍無電解鎳17585867二面法蘭二面法蘭相當於SUS440CG型(低發塵)

Loading...

  1. 1

規格表

drD容許公差LHTdd1trP.C.D.WFA偏心滾珠
列數

直角度
基本額定荷重靜態容許
力矩
(N・m)
質量(g)
容許公差無表面
處理
有表面
處理
容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
6 0
-0.01
10 0
− 0.011
0
− 0.015
35±0.32553.563.131920190.01560.0152063092.46242021
813 0
− 0.013
0
− 0.018
45282223223835555.76383435
1017553564.57.54.13.7527272758586710.99796873
1219 0
− 0.016
0
− 0.021
573830293060889911.85958287
1626704436342427965143123.48154135141
*D部與法蘭安裝面的直角度kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。

基本資訊

標準 外筒材質 相當於SUJ2 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環 精密度 高級
内接圓形容許差(一字側/負側)(mm) -0.01 偏心(μm) 15 型式 標準法蘭
長度 加長型 保持器材質 樹脂(相當於工程塑膠M90) 墊片 附密封
外殼材質 相當於SUJ2 沉頭孔 標準

附法蘭線性襯套 精巧 加長型的型號LHCKWM10G頁面。
記載關於型號LHCKWM10G之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為準。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
防鏽能力比較請參考防鏽能力
質問: FA的線性襯套的單襯型和雙襯型區別是什麼?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套和線性導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和線性導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
LHCKW10L
LHCKW12
LHCKW12G
LHCKWM10H
LHCKWM10L
LHCKWM12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS類型 法蘭種類 内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 封入潤滑油
8天~ 10法蘭標準法蘭1055無表面處理17585867二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2L型(耐熱性)
4天~ 10法蘭標準法蘭1257無表面處理19608899二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2
8天~ 10法蘭標準法蘭1257無表面處理19608899二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2G型(低發塵)
8天~ 10法蘭標準法蘭1055[有表面處理] 鍍無電解鎳17585867二面法蘭二面法蘭相當於SUS440CH型(適用於食品・飲料)
8天~ 10法蘭標準法蘭1055[有表面處理] 鍍無電解鎳17585867二面法蘭二面法蘭相當於SUS440CL型(耐熱性)
4天~ 10法蘭標準法蘭1257[有表面處理] 鍍無電解鎳19608899二面法蘭二面法蘭相當於SUS440C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767