(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
零件 | 材質 | 表面處理 |
支架 | SUS304 | 髮絲紋加工處理 |
安裝板 | SPCC | 三價鉻酸鹽 |
型式 | − | H |
STYSF6 HHMTEN6 | − | 129 |
型式 | 構成零件 | NT$基準 單價 | NT$折扣 單價 | ||||||||||||||||||
擠型架側 | 門側 | ||||||||||||||||||||
Type | No. | H | 最小長度 L Min | 最大長度 L Max | 最大保持荷重 N(kgf)/1 pcs | 安裝板 | 安裝螺絲 | 數量 | 螺栓 | 數量 | 螺帽 | 數量 | 安裝板 | 安裝螺絲 | 數量 | 螺栓 | 數量 | 螺帽 | 數量 | 1~4 pcs | 5〜50 |
STYSF | 5 | 129 | 133 | 195 | 147(15) | MS5 | SHFBS4−6 | 2 | SCB3−6 | 3 | HNTT5−4 | 2 | MS5−2 | SCB4−6 | 2 | SCB3−6 | 2 | HNTT5−4 | 2 | ||
166 | 170 | 270 | MS5 | SHFBS4−6 | 2 | SCB3−6 | HNTT5−4 | MS5−2 | SCB4−6 | SCB3−6 | HNTT5−4 | ||||||||||
6 | 129 | 133 | 195 | MS6 | SHFBS4−8 | 2 | SCB3−6 | HNTT6−4 | MS6−2 | SCB4−8 | SCB3−6 | HNTT6−4 | |||||||||
166 | 170 | 270 | MS6 | SHFBS4−8 | 2 | SCB3−6 | HNTT6−4 | MS6−2 | SCB4−8 | SCB3−6 | HNTT6−4 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
STYSF5-129 |
STYSF5-166 |
STYSF6-129 |
STYSF6-166 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 擠型架No. | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 5 | 5-129 | ||
3天~ | 10 | 5 | 5-166 | ||
3天~ | 10 | 6 | 6-129 | ||
3天~ | 10 | 6 | 6-166 |
型號 |
---|
Loading...
用途 | 門用 | 種類 | 零件 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策