(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
定位開關 彈簧定位柱型。【本體材質】SUS303【銷部材質】SUS440C
銷部 | 本體 | 電線 | 附屬品 | |
材質 | 硬度 | 材質 | ||
SUS440C | 50〜55HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯電線2m 最小彎曲半徑R7 | 六角螺帽2 pcs(粗螺紋JIS3種) 附齒墊圈1 pcs |
型式 |
MSPSS6 MSPB6 N−MSPB−D6F |
型式 | M (粗螺紋) | d | 行程 S | 動作點 | 接觸力 N | 接點構造 | B | MSPSS | N−MSPSS−D | ||||
NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||||||||||
Type | No. | min. | max. | 1~9 pcs | 10〜20 pcs | 1〜9 pcs | 10〜20 pcs | ||||||
MSPSS N−MSPSS−D | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 從本體端面起 0.8 (反覆精密度0.01) | 6 | 11 | NO (常開) | 5 | ||||
8 | 8 | 6 | 11 | 7 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MSPSS6 |
MSPSS8 |
N-MSPSS-D6 |
N-MSPSS-D8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝螺牙No. M | LED |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | M6×1.0 | 無LED | ||
當日可能 | 10 | M8×1.25 | 無LED | ||
當日可能 | 10 | M6×1.0 | 附LED | ||
當日可能 | 10 | M8×1.25 | 附LED |
Loading...
環境 | 標準 | 反覆精度 | 0.01mm | 接點部材質 | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS303 | 接觸力 按壓方向(N) | 6 | 保護構造 | IP40 |
接點部行程S(mm) | 3 | 開關運作點 P(mm) | 0.8 | 接點部外徑 | φ2.5 |
接點種類 | 接點式 NO | 使用溫度範圍(℃) | 0::80 | 本體形狀 | 螺栓型 |
接點部種類 | 針型 | 機械壽命(萬次) | 1000 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策