(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
能配合反覆精密度為0.5μm的高精度定位
High Precision Touch Switches/Flat Type/Tapped
接點部 | 本體 | 電線 | ||
材質 | 硬度 | 材質 | 表面處理 | |
超硬 | 1300〜1600HV | 鋁 | 白色陽極處理 | φ5耐油性2芯電線3m |
型式 | − | 接點構造 |
MSTTNA−A MSTTNA−B | − − | NC NC |
型式 | 接點構造 | 行程 S | 動作點 | 接觸力 N | d | NT$基準單價 | NT$折扣單價 |
1〜9 pcs | 10〜20 pcs | ||||||
MSTTNA−A | NC | 3 | 無預定行程 (反覆精密度 0.0005) | 1.5 | M4 | ||
MSTTNA−B | φ4.6 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
環境 | 標準 | 反覆精度 | 0.0005mm | 接點部材質 | 超硬 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 接觸力 按壓方向(N) | 1.5 | 保護構造 | IP67 |
接點部行程S(mm) | 3 | 開關運作點 P(mm) | 0 | 接點部外徑 | φ5 |
接點種類 | 接點式 NC | 使用溫度範圍(℃) | 0::80 | 本體形狀 | 平面型 |
接點部種類 | 平面型 | 機械壽命(萬次) | 300 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策