(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可對應M8~M22的浮動接頭。兩面皆可固定。Floating Joints, Flange Mounting - Flat Dual Mountable Side Flange and Cylinder Connector with 4 Sided Wrench Flats - Sets
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
FJAT10 FJAZ10 |
型式 | 安裝法蘭 | 氣壓缸連接器 | |||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | M1 | E | G | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
組合品 標準 FJAT FJATS 分離 FJBT 二面寬度 FJCT | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | M6 | 30 | 37 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 |
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10×1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | ||||||||
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | M8 | 42 | 52 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | M10 | 54 | 68 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | ||
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | M12 | 66 | 80 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 |
M | U |
8・10 | 0.5 |
14 | 1 |
18 | 1.5 |
22 | 2 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
型式 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 工件側 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策