手動組件 左右開型

手動組件 左右開型

為最適合簡單定位的手動組件左右開型。
Manual Units - Symmetrical Action Dual Carriages

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

■構成零件
零件擠型架滑座梯形螺桿梯形螺桿用螺帽螺帽支撐座側板
材質A6063S−T5A6063S45C黃銅A5052A6063
表面處理白色陽極處理白色陽極處理白色陽極處理白色陽極處理

規格表

型式手輪種類L
KUED14A320
型式手輪種類擠型架長度L(mm)有效
行程
St(mm)
梯形螺桿容許荷重(N)容許力矩(N・m)擠型架安裝孔質量(kg)
TypeNo.螺桿徑導程水平垂直MaMbMcSQ
(孔數)
手輪種類
ABC
KUED14A塑膠手輪
B塑膠手輪折疊型
C牽牛花狀手輪
32065143122.524.50.50.5615064.94.64.6
3709017565.45.15.1
42011520065.95.65.6
47014515086.46.16.1
203206520424549111315065.55.25.2
37090175665.75.7
42011520066.56.26.7
470145150876.76.7

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
KUED14-A-[320,​370,​420,​470]
KUED14-B-[320,​370,​420,​470]
KUED14-C-[320,​370,​420,​470]
KUED20-A-[320,​370,​420,​470]
KUED20-B-[320,​370,​420,​470]
KUED20-C-[320,​370,​420,​470]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS耐荷重(範圍)
(N)
螺桿直徑
(mm)
手輪種類 框長度 [L]
(mm)
11天~ 65~3014A(塑膠手輪)320 ~ 470
11天~ 65~3014B(塑膠手輪折疊型)320 ~ 470
11天~ 65~3014C(牽牛花狀把手)320 ~ 470
11天~ 630.1~5020A(塑膠手輪)320 ~ 470
11天~ 630.1~5020B(塑膠手輪折疊型)320 ~ 470
11天~ 630.1~5020C(牽牛花狀把手)320 ~ 470

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

 

基本資訊

進給方式 手輪 滑座尺寸(長度) L(mm) 75 滑座尺寸(寬度) W(mm) 150
滑座材質 A6063 滑座表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務