(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調速閥 迷你水平型

調速閥 迷你水平型

點擊圖片,放大顯示

  • 調速閥 迷你水平型
  • 調速閥 迷你水平型

可防止干擾的小型平行調速閥。
Flow Rate Control Valves/In-Line/Miniature

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 PBT樹脂
螺牙部:黃銅(鍍鎳)

規格表

型式No.本體顏色
SPSNS6
MNSPJS6

M5
M5


W
型式本體顏色ABCE二面寬度
H
螺牙尺寸
M
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDMinMax1〜9 pcs10〜30
SPJNSK4B(黑)
W(白)
39.843.3410109M5×0.812.5
642.846.3412109M5×0.813.4
使用流體空氣
使用溫度範圍
0〜60℃
使用壓力範圍0.05〜0.7MPa
型號
SPJNSK4-B
SPJNSK4-W
SPJNSK6-B
SPJNSK6-W
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D
(mm)
本體顏色
6天~ 4B(黑)
6天~ 4W(白)
6天~ 6B(黑)
6天~ 6W(白)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D
(mm)
本體顏色

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 速度控制器 控制型 水平 接續部的種類 螺牙+快速接頭
環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅 固鎖螺帽的種類 緊固螺帽
使用溫度範圍(℃) 0::60 使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7 螺牙No. M M5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767