• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

氟素樹脂閥 針閥

氟素樹脂閥 針閥

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

安裝時不須特殊工具。為耐藥品性高的氟素樹脂接頭。
Fluororesin Valves - Needle Valve

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
FBT8
型式AB1B2CDEFGH1H2NT$基準單價NT$折扣單價
Type適用軟管
外徑(mm)
Max.Min.
1 pcs2〜5
FBNB476672322.5117330231211.5
676672625.51410430231211.5
876673029.51812630231211.5
10877738362116835301715

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
FBNB4
FBNB6
FBNB8
FBNB10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管外徑
(φ)
2天~ 104
2天~ 106
2天~ 108
2天~ 1010

Loading...

  1. 1

規格概要

■ 規格
使用流體超純水・酸・鹼・有機溶劑
使用溫度範圍0〜100℃
最高使用壓力0.5MPa
使用材質PTFE・PCTFE・ECTFE・PP
■ 特長
・耐藥性・耐腐蝕性佳。
・運用旋轉旋鈕的方式可微調流量。

基本資訊

型式 針閥

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務