(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
增加更多接頭種類。Sanitary Pipe Fittings/Ferrule x Welded
Type | 材質 | |
SNFHE | SUS304 | |
SNFHES | SUS316L |
型式 | − | No. |
SNFR2S SNFRE3S | − | 32A |
型式 | D | d | A | B | H1 | H2 | H3 | SNFHE | SNFHES | |||
Type | No. | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||||||
1〜9 pcs | 10〜20 | 1〜9 pcs | 10〜20 | |||||||||
SNFHE SNFHES | 1S | 25.4 | 23 | 50.5 | 43.5 | 36.8 | 15.8 | 43.9 | ||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | 44.7 | 23.7 | 49.5 | |||||
2S | 50.8 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | 52.6 | 31.6 | 59.8 | |||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 70.5 | 63.0 | 42.0 | 71.9 | |||||
3S | 76.3 | 72.3 | 91.0 | 83.5 | 73.6 | 52.6 | 84.2 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SNFHE1S |
SNFHE1.5S |
SNFHE2S |
SNFHE2.5S |
SNFHE3S |
SNFHES1S |
SNFHES1.5S |
SNFHES2S |
SNFHES2.5S |
SNFHES3S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑No. D範圍 | 接頭材質 | No. (φ) | 內徑 d(d1) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 1.0S~2.0S | SUS304 | 1.0S | 23 | ||
4天~ | 10 | 1.0S~2.0S | SUS304 | 1.5S | 35.7 | ||
4天~ | 10 | 1.0S~2.0S | SUS304 | 2.0S | 47.8 | ||
4天~ | 10 | 2.5S~4.5S | SUS304 | 2.5S | 59.5 | ||
4天~ | 10 | 2.5S~4.5S | SUS304 | 3.0S | 72.3 | ||
4天~ | 10 | 1.0S~2.0S | SUS316L | 1.0S | 23 | ||
4天~ | 10 | 1.0S~2.0S | SUS316L | 1.5S | 35.7 | ||
4天~ | 10 | 1.0S~2.0S | SUS316L | 2.0S | 47.8 | ||
4天~ | 10 | 2.5S~4.5S | SUS316L | 2.5S | 59.5 | ||
4天~ | 10 | 2.5S~4.5S | SUS316L | 3.0S | 72.3 |
Loading...
型式 | 接頭 | 接頭形狀 | 45°L型 | 連接的種類1(左或是大徑側) | 套環 |
---|---|---|---|---|---|
連接的種類2(右或是小徑側) | 銲接 | 直徑/中心 | 同徑/同心 | 表面加工 | 内外面研磨 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策