(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因頭部為錐形標準型狀且附頭緣,可調整定位對象的高度。Locating Pins - Shouldered (Tapered Press Fit)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | 形狀記號 | Type | 形狀記號 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度60〜63HRC | JP | JB(圓形) DJ(鑽石形) | FP | JA(圓形) JD(鑽石形) | |
SUS304 | − | − | SJP | SFP | |||
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度50〜55HRC | − | CFP |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | 形狀 | D | ||||||||
JP FP | JB JD | 6 12 | − − | 4 P11.97 | − | L12 | − | B5.5 |
型式 | − | P | − | L | − | B |
JPUB8 | − | 6 | ||||
FPUA6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B3.5 |
型式 | P選擇 | L | B | C | m | H | (W) | NT$基準單價 圓形 | NT$基準單價 鑽石形 | ||||||||||||||||||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 m6 | SKS3淬火 JPJB | SUS304 SJPJB | SKS3淬火 JPDJ | SUS304 SJPDJ | ||||||||||||||||||||
JP SJP | JB(圓形) DJ(鑽石形) 適用於D≧3 | 2 | +0.008 +0.002 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | − | − | − | ||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | |||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 4 | 16 | 3.5 | |||||||||||||||||||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16 | 20 | 30 | 5 | 23 | 5.5 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | C | m | H | (W) | NT$基準單價 圓形 | NT$基準單價 鑽石形 | |||||||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 m6 | SKS3淬火 FPJA | SUS304 SFPJA | SUS440C CFPJA | SKS3淬火 FPJD | SUS304 SFPJD | SUS440C CFPJD | |||||||
FP SFP CFP | JA(圓形) JD(鑽石形) 適用於D≧3 | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00〜2.00 | 2〜4 | 2.0〜10.0 | 0.5 | 0.5 | 6 | − | − | − | − | |||
3 | 2.00〜4.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 1 | 1.0 | |||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00〜5.00 | 4〜8 | 2.0〜10.0 | 1 | 1.2 | ||||||||||
5 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 2 | 8 | 1.5 | ||||||||||
6 | 4.00〜7.00 | 5〜12 | 2.0〜15.0 | 1.8 | ||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00〜9.00 | 5〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | ||||||||
10 | 7.00〜12.00 | 8(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 2 | 13 | 3 | ||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00〜12.00 | 10〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 15 | 3.2 | ||||||||||
13 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 4 | 16 | 3.5 | ||||||||||
16 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 | 23 | 5.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CFPJA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1] |
CFPJA3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
CFPJA4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
CFPJA5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CFPJA6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1] |
CFPJA8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1] |
CFPJA10-P[7-12/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1] |
CFPJA12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1] |
CFPJA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CFPJA16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CFPJA20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CFPJD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
CFPJD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
CFPJD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
CFPJD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1] |
CFPJD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1] |
CFPJD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1] |
CFPJD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1] |
CFPJD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1] |
CFPJD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CFPJD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
FPJA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1] |
FPJA3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
FPJA4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
FPJA5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPJA6-P[4-7/0.01]-L5-B[2-15/0.1] |
FPJA6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] |
FPJA8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1] |
FPJA10-P[7-12/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1] |
FPJA12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1] |
FPJA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
FPJA16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
FPJA20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
FPJD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
FPJD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
FPJD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
FPJD6-P[4-7/0.01]-L5-B[2-15/0.1] |
FPJD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] |
FPJD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1] |
FPJD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1] |
FPJD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1] |
FPJD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1] |
FPJD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
FPJD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
JPDJ3-[2,3,4] |
JPDJ4-[2,3,4,5] |
JPDJ5-[3,4,5,6] |
JPDJ6-[4,5,6] |
JPDJ8-[5,6,8] |
JPDJ10-[8,10] |
JPDJ12-[8,10,12] |
JPDJ13-[8,10,12,13] |
JPDJ16-[13,14,15,16] |
JPDJ20-[16,20] |
JPJB2-[1,2] |
JPJB3-[2,3,4] |
JPJB4-[2,3,4,5] |
JPJB5-[3,4,5,6] |
JPJB6-[4,5,6] |
JPJB8-[5,6,8] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 6 | 5 ~ 12 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 16 | 2 ~ 20 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 10 | 8 ~ 20 | 3 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 12 | 10 ~ 24 | 3 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 6 | 5 ~ 12 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 16 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 25 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 12 | 10 ~ 24 | 3 ~ 25 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 25 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 7 | 6 | - | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 16 | 2 ~ 20 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | 10 | 8 ~ 20 | 3 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | 12 | 10 ~ 24 | 3 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 7 | 6 | - | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 16 | 2 ~ 15 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 25 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | 12 | 10 ~ 24 | 3 ~ 25 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 25 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | P寸・L寸・B寸指定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 4 | 3 | 5 | 2 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 5 | 4 | 5 | 3 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 3 ~ 6 | 5 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | 6 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 5 ~ 8 | 8 | 15 | 6 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 10 | 10 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 12 | 12 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | 13 | 22 | 8 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 16 | 16 | 22 | 10 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 鑽石形 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 16 ~ 20 | 20 | 30 | 10 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 1 ~ 2 | 2 | 4 | 2 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 4 | 3 | 5 | 2 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 ~ 5 | 4 | 5 | 3 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 3 ~ 6 | 5 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | 6 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 5 ~ 8 | 8 | 15 | 6 | P尺寸固定 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 表面處理 | 無 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
安裝側公差 | m6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策