(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
大頭平面型的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Large Flat Head (Threaded)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CJPFNB5-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | Type | ||
P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | P・L・B・ML尺寸指定 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度60〜63HRC | JPFNB | FPFNA | FPFNLA | |
相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | − | GFPFNA | GFPFNLA | |
相當於SKS3 | − | − | − | BFPFNA | − | |
SUS304* | − | − | SJPFNB | SFPFNA | SFPFNLA | |
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度50〜55HRC | CJPFNB | CFPFNA | CFPFNLA |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML |
JPFNB3 FPFNA5 FPFNLA8 | − − − | 5 P7.80 P10.00 | − − | L8 L5 | − − | B4.0 B5.0 | − | ML8 |
P | h6 |
3.50〜6.00 | 0 −0.008 |
6.01〜10.00 | 0 −0.009 |
10.01〜18.00 | 0 −0.011 |
18.01〜30.00 | 0 −0.013 |
型式 | P選擇 | L | B | C | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ML | |||||||||
Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | −0.002 −0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 | |||||
4 | −0.004 −0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 784 | 9 | |||||||||
8 | −0.005 −0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | C | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ML | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | |||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜8.00 | 0〜6 | 3.0〜10.0 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
4 | −0.004 −0.012 | 4.50〜8.00 | 0〜8 | 4.0〜10.0 | 1 | M4 | 225 | 6 | |
5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 4.0〜15.0 | M5 | 461 | 7.5 | |||
6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 4.0〜15.0 | M6 | 784 | 9 | |||
8 | −0.005 −0.014 | 8.50〜15.00 | 0〜10 | 5.0〜30.0 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
10 | 11.00〜17.00 | 0〜15 | 6.0〜30.0 | 2 | M10 | 3783 | 15 | ||
12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜20.00 | 0〜15 | 6.0〜30.0 | M12 | 6605 | 18 | ||
16 | 17.00〜27.00 | 0〜20 | 7.0〜30.0 | 3 | M16 | 16366 | 24 | ||
20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 10.0〜30.0 | M20 | 32928 | 30 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | ML 指定單位1mm | C | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | |||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜6.00 | 0〜6 | 3.0〜10.0 | 3〜9 | 0.5 | M3 | 98 |
4 | −0.004 −0.012 | 4.50〜7.00 | 0〜8 | 4.0〜10.0 | 4〜12 | 1 | M4 | 225 | |
5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 4.0〜10.0 | 5〜15 | M5 | 461 | |||
6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 4.0〜12.0 | 6〜18 | M6 | 784 | |||
8 | −0.005 −0.014 | 9.00〜13.00 | 0〜10 | 5.0〜15.0 | 8〜24 | 1.5 | M8 | 1911 | |
10 | 11.00〜15.00 | 0〜15 | 6.0〜20.0 | 10〜30 | 2 | M10 | 3783 | ||
12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜16.00 | 0〜15 | 6.0〜20.0 | 12〜30 | M12 | 6605 | ||
16 | 17.00〜25.00 | 0〜20 | 7.0〜20.0 | 16〜40 | 3 | M16 | 16366 | ||
20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 10.0〜20.0 | 20〜40 | M20 | 32928 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
基本形狀 | 大頭 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 平面 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 外螺牙 | 定位側外徑公差 | h6 |
安裝側公差 | g6 |
定位銷 大頭平面型 -外螺牙-的型號CJPFNB5-6頁面。
記載關於型號CJPFNB5-6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPFNB4-5 |
CJPFNB4-6 |
CJPFNB4-8 |
CJPFNB5-8 |
CJPFNB5-9 |
CJPFNB6-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 螺牙長度 ML (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 9 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策