(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭平面型 -外螺牙- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭平面型 -外螺牙-

大頭平面型的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。
Locating Pins - Large Flat Head (Threaded)

(i)請注意

  • 如果想在螺牙後端處進行逃溝加工,請於指定完整型號追加“-NNC”。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJPFNB8-9

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
材質表面處理硬度Type
P尺寸固定P・L・B尺寸指定P・L・B・ML尺寸指定
相當於SKS3淬火硬度60〜63HRCJPFNBFPFNAFPFNLA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GFPFNAGFPFNLA
相當於SKS3BFPFNA
SUS304SJPFNBSFPFNASFPFNLA
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度50〜55HRCCJPFNBCFPFNACFPFNLA
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLBML
JPFNB3
FPFNA5
FPFNLA8


5
P7.80
P10.00



L8
L5



B4.0
B5.0




ML8
■P尺寸公差表
Ph6
 3.506.00 0
−0.008
 6.0110.00 0
−0.009
10.0118.00 0
−0.011
18.0130.00 0
−0.013
■P尺寸固定型
型式P選擇LBCM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
ML
TypeDD尺寸公差g6
JPFNB
SJPFNB
CJPFNB
3−0.002
−0.008
456     230.5M3   98 4.5
4−0.004
−0.012
 568    41M4 225 6
5  689   3M5 461 7.5
6   8910  5M6  784 9
8−0.005
−0.014
    9101213561.5M8191112
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm  
B
指定單位0.1mm
CM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
ML
TypeDD尺寸公差g6
FPFNA
GFPFNA
BFPFNA
SFPFNA
CFPFNA
 3−0.002
−0.008
3.50〜8.000〜63.0〜10.00.5 M3    98 4.5
 4−0.004
−0.012
4.50〜8.000〜84.0〜10.01 M4  225 6
 55.50〜8.000〜104.0〜15.0 M5  461 7.5
 66.50〜10.000〜104.0〜15.0 M6   784 9
 8−0.005
−0.014
8.5015.000〜105.0〜30.01.5 M8 191112
1011.00〜17.000〜156.0〜30.02M10 378315
12−0.006
−0.017
13.00〜20.000〜156.0〜30.0M12 660518
1617.00〜27.000〜207.0〜30.03M161636624
20−0.007
−0.020
22.00〜30.000〜2010.0〜30.0M203292830
如希望全螺牙形狀,請指定 L 尺寸 0 並指定追加辜 NNC。

如選擇全螺牙形狀,不鏽鋼系列商品無識別溝。
如選擇全螺牙形狀,頭部下方無研磨加工。

■P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定型 螺牙部長度(ML)可指定範圍為M×1~M×3(最大)。
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
ML
指定單位1mm
CM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
TypeDD尺寸公差g6
FPFNLA
GFPFNLA
SFPFNLA
CFPFNLA
 3−0.002
−0.008
3.50〜6.000〜6 3.0〜10.03〜90.5 M3    98
 4−0.004
−0.012
4.50〜7.000〜8 4.0〜10.0 4〜121 M4  225
 55.50〜8.00 0〜10 4.0〜10.0 5〜15 M5  461
 6 6.50〜10.00 0〜10 4.0〜12.0 6〜18 M6   784
 8−0.005
−0.014
 9.00〜13.00 0〜10 5.0〜15.0 8〜241.5 M8 1911
1011.00〜15.00 0〜15 6.0〜20.010〜302M10 3783
12−0.006
−0.017
13.00〜16.00 0〜15 6.0〜20.012〜30M12 6605
1617.00〜25.00 0〜20 7.0〜20.016〜403M1616366
20−0.007
−0.020
22.00〜30.000〜2010.0〜20.020〜40M2032928
如希望全螺牙形狀,請指定 L 尺寸 0 並指定追加辜 NNC。

如選擇全螺牙形狀,不鏽鋼系列商品無識別溝。
如選擇全螺牙形狀,頭部下方無研磨加工。

熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SJPFNB8-9
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
螺牙長度 ML
(mm)
尺寸指定型
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS304985612P尺寸固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 定位側外徑公差 h6
安裝側公差 g6

定位銷 大頭平面型 -外螺牙-的型號SJPFNB8-9頁面。
記載關於型號SJPFNB8-9之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷爲何開中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。
質問: 何種情况沒有開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷頸部為何有退刀槽?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 定位銷螺紋部也有作淬火處理嗎?
回答: 有的。前端也同樣作淬火處理。
質問: 螺紋型定位銷有推薦的緊固扭矩嗎?
回答: 請參考以下頁面說明https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2019/p1319_p1323.pdf。
質問: 定位銷品質管理時,是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 目錄記載規格以外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷産品形狀很多一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPFNB3-4
CJPFNB3-5
CJPFNB3-6
CJPFNB4-5
CJPFNB4-6
CJPFNB4-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
螺牙長度 ML
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)43234.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)53234.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)63234.5P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)54246P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)64246P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)84246P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767