(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭平面型 -內螺牙-

定位銷 大頭平面型 -內螺牙-

為可在大頭平面型的背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。
Locating Pins - Large Flat Head (Tapped)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 大頭平面型 -內螺牙-:關聯圖像
材質
No.
材質表面處理硬度Type
P尺寸固定P・L・B尺寸指定
相當於SKS3淬火硬度60〜63HRCJPDTAFPDTC
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GJPDTAGFPDTC
相當於SKS3BFPDTC
SUS304SJPDTASFPDTC
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度50〜55HRCCJPDTA
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLB
JPDTA10
FPDTC12T

14
P14.25


L18


B8.6

■P尺寸公差表
Ph6
 5.506.000
−0.008
 6.0110.000
−0.009
10.0118.000
−0.011
18.0130.000
−0.013

■P尺寸固定型
型式P選擇LBM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
C
TypeDD尺寸公差g6
JPDTA
GJPDTA
SJPDTA
CJPDTA
* 6−0.004
−0.012
 8・1010 5M3   98 51
* 8−0.005
−0.014
1212 6M5 461 81.5
*1012・1416102
12−0.006
−0.017
162020
13182222M81911123
16252425
20−0.007
−0.020
303230
CJPDTA的D尺寸僅限*符號。

■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
C
TypeDD尺寸公差g6
FPDTC
GFPDTC
BFPDTC
SFPDTC
 5−0.004
−0.012
5.50〜8.00 5〜101.515.0M2 31
 66.50〜10.00 6〜121.515.0M3   98 5
 6TM2.6 4
 8−0.005
−0.014
8.5015.00 8〜161.530.0M5 461 81.5
 8T 6〜16M4 225 6
1011.00〜17.0010〜203.0〜30.0M5 461 82
10T 6~16M4 225 6
12−0.006
−0.017
13.00〜18.0012〜243.0〜30.0M5 461 8
12T 8~18M4 225 6
1314.00〜20.0013〜265.0〜30.0M81911123
13T 8~20M6  784 9
1617.00〜27.0016〜325.0〜35.0M8191112
16T10~24M6  784 9
20−0.007
−0.020
22.00〜30.0020〜405.0〜40.0M8191112
20T12~30M6  784 9
D尺寸附T規格的螺牙為較小一級且壁厚增加。(D尺寸為去掉T的數字。)
軸頸部強度的注意事項  P.1618 請確認下孔深度(P.1618)。孔可能會貫穿。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

定位銷 大頭平面型 -內螺牙-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BFPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
BFPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BFPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BFPDTC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BFPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BFPDTC10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BFPDTC13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BFPDTC16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BFPDTC16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BFPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BFPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
CJPDTA6-8
CJPDTA6-10
CJPDTA8-12
CJPDTA10-12
CJPDTA10-14
FPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
FPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
FPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
FPDTC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
FPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
FPDTC10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPDTC13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
FPDTC16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPDTC16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
FPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
FPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
GFPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
GFPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
GFPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
GFPDTC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
GFPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
GFPDTC10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GFPDTC13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
GFPDTC16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
GFPDTC16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
GFPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
GFPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
GJPDTA6-[8,​10]
GJPDTA8-12
GJPDTA10-[12,​14]
GJPDTA12-16
GJPDTA13-18
GJPDTA16-25
GJPDTA20-30
JPDTA6-8
JPDTA6-10
JPDTA8-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
螺牙徑M
(mm)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 8525 ~ 101.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 10636 ~ 121.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106T2.66 ~ 121.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 15858 ~ 161.5 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 158T46 ~ 161.5 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 1710510 ~ 203 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 1710T46 ~ 163 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 1812512 ~ 243 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 1812T48 ~ 183 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 2013813 ~ 265 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 2013T68 ~ 205 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 2716816 ~ 325 ~ 35P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 2716T610 ~ 245 ~ 35P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020820 ~ 405 ~ 40P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020T612 ~ 305 ~ 40P寸・L寸・B寸指定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)86-105P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)106-105P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)128-126P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1210-1610P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1410-1610P尺寸固定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 8525 ~ 101.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 10636 ~ 121.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106T2.66 ~ 121.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 15858 ~ 161.5 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 158T46 ~ 161.5 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1710510 ~ 203 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1710T46 ~ 163 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1812512 ~ 243 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1812T48 ~ 183 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS314 ~ 2013813 ~ 265 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS314 ~ 2013T68 ~ 205 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 2716816 ~ 325 ~ 35P寸・L寸・B寸指定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 2716T610 ~ 245 ~ 35P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020820 ~ 405 ~ 40P寸・L寸・B寸指定
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020T612 ~ 305 ~ 40P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 8525 ~ 101.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 10636 ~ 121.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106T2.66 ~ 121.5 ~ 15P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 15858 ~ 161.5 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 158T46 ~ 161.5 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1710510 ~ 203 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1710T46 ~ 163 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1812512 ~ 243 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1812T48 ~ 183 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS314 ~ 2013813 ~ 265 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS314 ~ 2013T68 ~ 205 ~ 30P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 2716816 ~ 325 ~ 35P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 2716T610 ~ 245 ~ 35P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020820 ~ 405 ~ 40P寸・L寸・B寸指定
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020T612 ~ 305 ~ 40P寸・L寸・B寸指定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38 ~ 106-105P尺寸固定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS3128-126P尺寸固定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS312 ~ 1410-1610P尺寸固定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS31612-2020P尺寸固定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS31813-2222P尺寸固定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32516-2425P尺寸固定
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33020-3230P尺寸固定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS386-105P尺寸固定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS3106-105P尺寸固定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS3128-126P尺寸固定
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
螺牙徑M
(mm)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 內螺牙 定位側外徑公差 h6
安裝側公差 g6

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引