(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭平面型 -壓入- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭平面型 -壓入-

頭部為平面形狀,適合在對應側無空間時使用。
Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJPDA10-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 大頭平面型 -壓入-:關聯圖像
材質
No.
材質表面處理硬度P尺寸固定P・L・B尺寸指定
TypeD公差TypeD公差
 ①相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPDA(m6)


DPA(p6)
FPDC(m6)


DPC(p6)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GJPGFP
相當於SKS3BJPBFP
SUS304*SJPSFP
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HJPHFP
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCJPCFP
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式 P L B
         
Type   D公差   D
JP   DA   8 12        
CFP   DC   12 P15.97 L12 B3.5

■P尺寸公差表
P h6
1.50〜3.00  0
−0.006
3.01〜6.00  0
−0.008
 6.01〜10.00  0
−0.009
10.01〜18.00  0
−0.011
18.01〜30.00  0
−0.013

■P尺寸固定型
型式 P選擇 L B C
Type D公差 D D尺寸公差
m6 p6
JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
DA(m6)


DPA(p6)
1 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2 3 2 0 0.1
2 3 4 0.5
3 5 5 3 1 1
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6・8
5 8 8 4
6 8・10 10 5
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
12 12 6 2 1.5
10 12・14 16 10 2
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
16 20 20
13 18 22 22
16 25 24 25 3
*20 +0.021
+0.008
+0.035
+0.022
30 32 30
*CJPDPA無D20尺寸。

■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式 P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C
Type D公差 D D尺寸公差
m6 p6
FP
GFP

BFP
SFP
HFP
CFP
DC(m6)


DPC(p6)
1 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50〜3.00 2・3 2.0〜5.0 0 0.1
2 2.50〜6.00 2〜6 2.0〜15.0 0.5
3 3.50〜8.00 3〜10 2.0〜15.0 1 1
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50〜8.00 314 2.0〜15.0
5 5.50〜10.00 5〜15 2.0〜15.0
6 6.50〜10.00 515 2.0〜30.0
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.5015.00 5〜16 2.0〜30.0 2 1.5
10 11.00〜17.00 5〜20 3.0〜30.0 2
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00〜18.00 6〜24 3.0〜30.0
13 14.00〜20.00 7〜26 5.0〜30.0
16 17.00〜27.00 8〜32 5.0〜30.0 3
20 +0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00〜30.00 10〜40 5.0〜30.0

追加工

定位銷 大頭平面型 -壓入-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SJPDA10-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3041210m61610P尺寸固定

Loading...

  1. 1

使用範例

定位銷 大頭平面型 -壓入-:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 h6

定位銷 大頭平面型 -壓入-的型號SJPDA10-12頁面。
記載關於型號SJPDA10-12之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPDA13-18
CJPDA2-3
CJPDA3-5
SJPDA10-14
SJPDA13-18
SJPDA2-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1813m62222P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)32m642P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)53m653P尺寸固定
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3041410m61610P尺寸固定
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3041813m62222P尺寸固定
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS30432m642P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767