(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
頭部為平面形狀,適合在對應側無空間時使用。Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SJPDPA4-8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | D公差 | Type | D公差 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | JP | DA(m6) DPA(p6) | FP | DC(m6) DPC(p6) |
② | 相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GJP | GFP | ||
③ | 相當於SKS3 | − | − | BJP | BFP | ||
④ | SUS304* | − | − | SJP | SFP | ||
⑤ | SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | HJP | HFP | ||
⑥ | SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CJP | CFP |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | D公差 | D | ||||||||
JP | DA | 8 | − | 12 | ||||||
CFP | DC | 12 | − | P15.97 | − | L12 | − | B3.5 |
P | h6 |
1.50〜3.00 | 0 −0.006 |
3.01〜6.00 | 0 −0.008 |
6.01〜10.00 | 0 −0.009 |
10.01〜18.00 | 0 −0.011 |
18.01〜30.00 | 0 −0.013 |
型式 | P選擇 | L | B | ℓ | C | ||||
Type | D公差 | D | D尺寸公差 | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP |
DA(m6) DPA(p6) |
1 | +0.008 +0.002 |
+0.012 +0.006 |
2 | 3 | 2 | 0 | 0.1 |
2 | 3 | 4 | 0.5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 |
+0.020 +0.012 |
6・8 | ||||||
5 | 8 | 8 | 4 | ||||||
6 | 8・10 | 10 | 5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 |
+0.024 +0.015 |
12 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | ||
10 | 12・14 | 16 | 10 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 |
+0.029 +0.018 |
16 | 20 | 20 | ||||
13 | 18 | 22 | 22 | ||||||
16 | 25 | 24 | 25 | 3 | |||||
*20 | +0.021 +0.008 |
+0.035 +0.022 |
30 | 32 | 30 |
型式 | P 指定單位0.01mm |
L 指定單位1mm |
B 指定單位0.1mm |
ℓ | C | ||||
Type | D公差 | D | D尺寸公差 | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP |
DC(m6) DPC(p6) |
1 | +0.008 +0.002 |
+0.012 +0.006 |
1.50〜3.00 | 2・3 | 2.0〜5.0 | 0 | 0.1 |
2 | 2.50〜6.00 | 2〜6 | 2.0〜15.0 | 0.5 | |||||
3 | 3.50〜8.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0 | 1 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 |
+0.020 +0.012 |
4.50〜8.00 | 3〜14 | 2.0〜15.0 | ||||
5 | 5.50〜10.00 | 5〜15 | 2.0〜15.0 | ||||||
6 | 6.50〜10.00 | 5〜15 | 2.0〜30.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 |
+0.024 +0.015 |
8.50〜15.00 | 5〜16 | 2.0〜30.0 | 2 | 1.5 | ||
10 | 11.00〜17.00 | 5〜20 | 3.0〜30.0 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 |
+0.029 +0.018 |
13.00〜18.00 | 6〜24 | 3.0〜30.0 | ||||
13 | 14.00〜20.00 | 7〜26 | 5.0〜30.0 | ||||||
16 | 17.00〜27.00 | 8〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 |
+0.035 +0.022 |
22.00〜30.00 | 10〜40 | 5.0〜30.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SJPDPA4-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 8 | 4 | p6 | 5 | 3 | P尺寸固定 |
Loading...
基本形狀 | 大頭 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 平面 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 定位側外徑公差 | h6 |
定位銷 大頭平面型 -壓入-的型號SJPDPA4-8頁面。
記載關於型號SJPDPA4-8之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPDA13-18 |
CJPDA2-3 |
CJPDA3-5 |
SJPDPA5-8 |
SJPDPA6-10 |
SJPDPA6-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 18 | 13 | m6 | 22 | 22 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 | 2 | m6 | 4 | 2 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 | 3 | m6 | 5 | 3 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 8 | 5 | p6 | 8 | 4 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 10 | 6 | p6 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 8 | 6 | p6 | 10 | 5 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策