(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因頭部為球面,即使用銷前端頂住並橫向導入也不會造成對應側損傷。Locating Pins - Sphere Small Head (Press Fit)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SJPQSB6-3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | D公差・形狀 | Type | D公差・形狀 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度60〜63HRC | JPQ | <圓形> SB (m6) SPB (p6) | FPQ | <圓形> SA (m6) SPA (p6) <鑽石形> SD (m6) SPD (p6) | |
相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度50〜55HRC 鍍膜硬度750HV〜 | − | GFPQ | |||
SUS304* | − | − | SJPQ | SFPQ | |||
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度750HV〜 | − | HFPQ | |||
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度50〜55HRC | − | CFPQ | |||
相當於SKS3 | 拋光研磨 | 淬火硬度60〜63HRC | − | MFPQ |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | 形狀 | D | ||||||||
JPQ | SB | 4 | − | 2 | ||||||
FPQ | SA | 4 | − | P2.01 | − | L6 | − | B5.5 |
型式 | P選擇 | L | B | C | ℓ | |||||||||
Type | D公差・形狀 | D | D尺寸公差 | |||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||
JPQ SJPQ | <圓形> SB(m6) SPB(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | ||||
3 | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | C | ℓ | (W) | ||||
Type | D公差・形狀 | D | D尺寸公差 | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
FPQ GFPQ SFPQ HFPQ CFPQ (拋光研磨品) MFPQ D≧5且P≧5時適用 | <圓形> SA(m6) SPA(p6) <鑽石形> SD(m6) SPD(p6) 適用於D≧4 | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00〜2.00 | 2〜5 | 2.0〜10.0 | 0.3 | 0 | − |
3 | 1.00〜3.00 | 3〜10 | 2.0〜10.0 | 0.5 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 1.50(2.00)〜4.00 | 4〜10 | 2.0〜10.0 | 1 | 1.0 | |||
5 | 2.00〜5.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 1.2 | ||||||
6 | 2.00〜6.00 | 5〜17 | 2.0〜15.0 | 1.5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00〜8.00 | 8〜21 | 2.0〜20.0(15.0) | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00〜10.00 | 10〜23 | 3.0〜20.0 | 2 | 2.2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.5 | ||||
13 | 6.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 3 | ||||||
16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 4 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SJPQSB6-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 3 | 6 | m6 | 10 | 5 | P尺寸固定 |
Loading...
基本形狀 | 小頭 | 導入側前端型 | 球面 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
定位銷 小頭球面型 -壓入-的型號SJPQSB6-3頁面。
記載關於型號SJPQSB6-3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
JPQSB4-2 |
JPQSB4-3 |
JPQSB5-2 |
SJPQSB6-4 |
SJPQSB6-5 |
SJPQSPB2-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 | 4 | m6 | 5 | 3 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 3 | 4 | m6 | 5 | 3 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 2 | 5 | m6 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 4 | 6 | m6 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 5 | 6 | m6 | 10 | 5 | P尺寸固定 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 1 | 2 | p6 | 4 | 2 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策