(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
大頭球面型的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Sphere Large Head (Threaded)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SJPQNBB8-12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | Type | 形狀 記號 | |||
P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | P・L・B・ML尺寸指定 | P尺寸固定 | P尺寸固定以外 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度60〜63HRC | JPQN | FPQN | FPQNL | BB(圓形) | A(圓形) D(鑽石形) | |
相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度50〜55HRC 鍍膜硬度750HV〜 | − | GFPQN | GFPQNL | |||
SUS304* | − | − | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | |||
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度750HV〜 | − | HFPQN (僅圓形) | − | |||
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度50〜55HRC | CJPQN | CFPQN | CFPQNL | |||
相當於SKS3 | 拋光研磨 | 淬火硬度60〜63HRC | − | MFPQN | − | |||
相當於SKS3 | 鍍硬鉻+拋光研磨 | 淬火硬度50〜55HRC | − | MGFPQN | MGFPQNL | |||
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 拋光研磨 | 淬火硬度50〜55HRC | − | MCFPQN | MCFPQNL |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML |
JPQNBB3 FPQNA16 SFPQNLA10 | − − − | 5 P18.00 P11.97 | − − | L12 L5 | − − | B7.5 B5.0 | − | ML12 |
型式 | P選擇 | L | B | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ML | ||||||||||||||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 g6 | |||||||||||||||||
JPQN SJPQN CJPQN | BB (圓形) | 3 | −0.002 −0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | M 3 | 98 | 4.5 | |||||||||
4 | −0.004 −0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M 4 | 225 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M 5 | 461 | 7.5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M 6 | 784 | 9 | ||||||||||||
8 | −0.005 −0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M 8 | 1911 | 12 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 3783 | 15 | ||||||||||||
12 | −0.006 −0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 6605 | 18 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ML | (W) | |||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 g6 | |||||||
FPQN GFPQN SFPQN HFPQN CFPQN (拋光研磨品) MFPQN MGFPQN MCFPQN 適用於D≧5 | A (圓形) D (鑽石形) | 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜8.00 | 2〜6 | 2.0〜10.0 | M 3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
4 | −0.004 −0.012 | 4.50〜8.00 | 2〜8 | 2.0〜10.0 | M 4 | 225 | 6 | 1.8 | ||
5 | 5.50〜8.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | M 5 | 461 | 7.5 | 2.2 | |||
6 | 6.50〜10.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0 | M 6 | 784 | 9 | 3 | |||
8 | −0.005 −0.014 | 8.50〜15.00 | 5〜10 | 2.0〜30.0(15.0) | M 8 | 1911 | 12 | 3.5 | ||
10 | 11.00〜17.00 | 5〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | M10 | 3783 | 15 | 4 | |||
12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜20.00(18.00) | 5(8)〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | M12 | 6605 | 18 | 5 | ||
16 | 17.00〜27.00 | 5(8)〜20 | 5.0〜30.0 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||
20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 5(10)〜20 | 5.0〜30.0 | M20 | 32928 | 30 | 9 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | ML 指定單位1mm | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | (W) | |||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 g6 | |||||||
FPQNL GFPQNL SFPQNL CFPQNL (拋光研磨品) MGFPQNL MCFPQNL 適用於D≧5 | A (圓形) D (鑽石形) | 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜6.00 | 2〜6 | 2.0〜10.0 | 3〜9 | M 3 | 98 | 1.5 |
4 | −0.004 −0.012 | 4.50〜7.00 | 2〜8 | 2.0〜10.0 | 4〜12 | M 4 | 225 | 1.8 | ||
5 | 5.50〜8.00 | 3〜10 | 2.0〜10.0 | 5〜15 | M 5 | 461 | 2.2 | |||
6 | 6.50〜10.00 | 3〜10 | 2.0〜12.0 | 6〜18 | M 6 | 784 | 3 | |||
8 | −0.005 −0.014 | 9.00〜13.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0 | 8〜24 | M 8 | 1911 | 3.5 | ||
10 | 11.00〜15.00 | 5〜15 | 3.0〜20.0 | 10〜30 | M10 | 3783 | 4 | |||
12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜18.00 | 8〜15 | 3.0〜20.0 | 12〜30 | M12 | 6605 | 5 | ||
16 | 17.00〜25.00 | 8〜20 | 5.0〜20.0 | 16〜40 | M16 | 16366 | 7 | |||
20 | −0.007 −0.02 | 22.00〜30.00 | 10〜20 | 5.0〜20.0 | 20〜40 | M20 | 32928 | 9 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
基本形狀 | 大頭 | 導入側前端型 | 球面 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 外螺牙 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 安裝側公差 | g6 |
定位銷 大頭球面型 -外螺牙-的型號SJPQNBB8-12頁面。
記載關於型號SJPQNBB8-12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPQNBB10-13 |
CJPQNBB10-15 |
CJPQNBB12-15 |
CJPQNBB12-16 |
SJPQNBB8-13 |
SJPQNBB8-9 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 螺牙長度 ML (mm) | 尺寸指定型 | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 | 10 | 5 | 10 | 15 | P尺寸固定 | - | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | P尺寸固定 | - | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 15 | 12 | 8 | 10 | 18 | P尺寸固定 | - | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 | 12 | 8 | 10 | 18 | P尺寸固定 | - | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 13 | 8 | 5 | 8 | 12 | P尺寸固定 | - | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 | P尺寸固定 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策