(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 大頭球面型 -內螺牙- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭球面型 -內螺牙-

為可在大頭球球面型的背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。
Locating Pins - Sphere Large Head (Tapped)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJPQTBB16-25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
材質表面處理硬度P尺寸固定P・L・B尺寸指定
Type形狀記號Type形狀記號
相當於SKS3淬火硬度60〜63HRCJPQTBB(圓形)FPQTA(圓形)
D(鑽石形)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPQT
SUS304*SJPQTSFPQT
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HFPQT
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度50〜55HRCCJPQTCFPQT
相當於SKS3拋光研磨淬火硬度60〜63HRCMFPQT
相當於SKS3鍍硬鉻+拋光研磨淬火硬度50〜55HRCMGFPQT
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
拋光研磨淬火硬度50〜55HRCMCFPQT
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLB
JPQTBB6
MFPQTA6

9
P10.00


L10


B5.0
■P尺寸固定型
型式P選擇LBM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
Type形狀DD尺寸公差g6
JPQT
SJPQT
CJPQT
BB
(圓形)
 6−0.004
−0.012
78910          10 8M3 98 5
 8−0.005
−0.014
  910111213       15M5 461 8
10    11121315      10
12−0.006
−0.017
       1516     
16         181920242522M8191112
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
(W)
Type形狀DD尺寸公差g6
FPQT
GFPQT
SFPQT
HFPQT
CFPQT


(拋光研磨品)
MFPQT
MGFPQT
MCFPQT
A
(圓形)

D
(鑽石形)
 5−0.004
−0.012
5.50〜8.00 5(9)〜101.515.0(12.0)M2 32.2
 66.50〜10.00 6(9)〜121.515.0(12.0)M3 98 53
 6TM2.6 4
 8−0.005
−0.014
8.5015.00 8(12)〜161.530.0(15.0)M5 461 83.5
 8T 6(12)〜16M4 225 6
1011.00〜17.0010(12)〜203.0〜30.0(20.0)M5 461 84
10T 6(12)〜16M4 225 6
12−0.006
−0.017
13.00〜18.0012〜243.0〜30.0(20.0)M5 461 85
12T 8(12)〜18M4 225 6
1314.00〜20.0013(14)〜265.0〜30.0(20.0)M81911105.5
13T 8(14)〜20M6  784 9
1617.00〜27.0016〜325.0〜30.0(27.0)M81911127
16T10(14)〜24M6  784 9
20−0.007
−0.020
22.00〜30.0020〜405.0〜30.0M81911129
20T12(18)〜30M6  784 9
請確認下孔深度(P.1618)。
孔可能會貫穿。
D尺寸附T規格的螺牙為較小一級且壁厚增加。
(D尺寸為去掉T的數字。)
L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形
軸頸部強度的注意事項P.1618
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SJPQTBB16-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
螺牙徑M
(mm)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3042516-2210P尺寸固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

定位銷 大頭球面型 -內螺牙-的型號SJPQTBB16-25頁面。
記載關於型號SJPQTBB16-25之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPQTBB10-15
CJPQTBB12-15
CJPQTBB12-16
SJPQTBB6-10
SJPQTBB6-7
SJPQTBB6-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
螺牙徑M
(mm)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1510-1510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1512-1510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1612-1510P尺寸固定
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS304106-108P尺寸固定
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS30476-108P尺寸固定
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS30486-108P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767