(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因頭部為球面,可防止銷前端橫向滑動時造成對應側損傷。Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SJPQB2-3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | D公差・形狀 | Type | D公差・形狀 | ||||
相當於 SKS3 | − | 淬火硬度60〜63HRC | JPQ | <圓形> B (m6) PB (p6) | FPQ | <圓形> A (m6) PA (p6) <鑽石形> D (m6) PD (p6) | |
相當於 SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度50〜55HRC 鍍膜硬度750HV〜 | − | GFPQ | |||
SUS304* | − | − | SJPQ | SFPQ | |||
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度750HV〜 | − | HFPQ | |||
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度50〜55HRC | CJPQ | CFPQ | |||
相當於 SKS3 | 拋光研磨 | 淬火硬度60〜63HRC | − | MFPQ | |||
相當於 SKS3 | 鍍硬鉻+ 拋光研磨 | 淬火硬度50〜55HRC | − | MGFPQ | |||
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 拋光研磨 | 淬火硬度50〜55HRC | − | MCFPQ |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | D公差 形狀 | D | ||||||||
JPQ FPQ MFPQ | B A PA | 4 4 12 | − − − | 5 P5.00 P15.98 | − − | L5 L12 | − − | B2.5 B5.5 |
型式 | P選擇 | L | B | C | ℓ | |||||||||||||||
Type | D公差・形狀 | D | D公差 | |||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||
JPQ SJPQ CJPQ | <圓形> B (m6) PB (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1.5 | ||||||||||||
10 | 12 | 13 | 10 | 2 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | C | ℓ | (W) | ||||
Type | D公差・形狀 | D | D公差 | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
FPQ GFPQ SFPQ HFPQ CFPQ (拋光研磨品) MFPQ MGFPQ MCFPQ 適用於D≧5 | <圓形> A (m6) PA (p6) <鑽石形> D (m6) PD (p6) 適用於D≧2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50〜3.00(2.50) | 2・3 | 1.5〜5.0 | 0.1 | 0 | − |
2 | 2.50〜6.00(4.00) | 2〜6 | 1.5〜15.0(10.0) | 0.5 | 1.2 | |||||
3 | 3.50〜8.00 | 3〜10 | 1.5〜15.0(10.0) | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50〜8.00 | 3(4)〜14 | 1.5〜15.0(10.0) | 1 | 1.8 | |||
5 | 5.50〜10.00 | 5〜15 | 1.5〜15.0(10.0) | 2.2 | ||||||
6 | 6.50〜10.00 | 5〜15 | 1.5〜30.0(15.0) | 3.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50〜15.00 | 5(6)〜16 | 1.5〜30.0(15.0) | 1.5 | 3.5 | |||
10 | 11.00〜17.00 | 5(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 2 | 4.0 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00〜18.00 | 6(10)〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 5.0 | ||||
13 | 14.00〜20.00 | 7(12)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 2 | 5.5 | |||||
16 | 17.00〜27.00 | 8(15)〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 7.0 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00〜30.00 | 10(15)〜40 | 5.0〜30.0 | 9.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SJPQB2-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 3 | 2 | m6 | 4 | 3 | P尺寸固定 |
Loading...
基本形狀 | 大頭 | 導入側前端型 | 球面 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
定位銷 大頭球面型 -壓入-的型號SJPQB2-3頁面。
記載關於型號SJPQB2-3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPQB2-3 |
CJPQB2-4 |
CJPQB3-4 |
SJPQB2-4 |
SJPQB3-4 |
SJPQB3-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 | 2 | m6 | 4 | 3 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 | 2 | m6 | 4 | 3 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 | 3 | m6 | 5 | 5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 4 | 2 | m6 | 4 | 3 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 4 | 3 | m6 | 5 | 5 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 5 | 3 | m6 | 5 | 5 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策