(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭球面型 -壓入- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭球面型 -壓入-

因頭部為球面,可防止銷前端橫向滑動時造成對應側損傷。
Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPQB2-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
材質表面處理硬度P尺寸固定P・L・B尺寸指定
TypeD公差・形狀TypeD公差・形狀
相當於
SKS3
淬火硬度60〜63HRCJPQ<圓形>
B (m6)
PB (p6)
FPQ<圓形>
A (m6)
PA (p6)

<鑽石形>
D (m6)
PD (p6)
相當於
SKS3
鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPQ
SUS304*SJPQSFPQ
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HFPQ
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度50〜55HRCCJPQCFPQ
相當於
SKS3
拋光研磨淬火硬度60〜63HRCMFPQ
相當於
SKS3
鍍硬鉻+
拋光研磨
淬火硬度50〜55HRCMGFPQ
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
拋光研磨淬火硬度50〜55HRCMCFPQ
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLB
TypeD公差
形狀
D
JPQ
FPQ
MFPQ
B
A
PA
4
4
12


5
P5.00
P15.98



L5
L12



B2.5
B5.5
■P尺寸固定型
型式P選擇LBC
TypeD公差・形狀DD公差
m6p6
JPQ
SJPQ
CJPQ
<圓形>
B (m6)
PB (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2 3 30.10
234 40.5
3456 5 51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
567 61
567810
678910 8
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9101112151.5
101213102
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C(W)
TypeD公差・形狀DD公差
m6p6
FPQ
GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ

(拋光研磨品)
MFPQ
MGFPQ
MCFPQ
適用於D≧5
<圓形>
A (m6)
PA (p6)

<鑽石形>
D (m6)
PD (p6)
適用於D≧2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.503.00(2.50)2・31.5〜5.00.10
22.506.00(4.00)2〜61.515.0(10.0)0.51.2
33.50〜8.003〜101.515.0(10.0)11.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50〜8.003(4)141.515.0(10.0)11.8
55.50〜10.005〜151.515.0(10.0)2.2
66.50〜10.005151.530.0(15.0)3.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.5015.005(6)〜161.530.0(15.0)1.53.5
1011.00〜17.005(10)〜203.0〜30.0(25.0)24.0
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00〜18.006(10)〜243.0〜30.0(25.0)5.0
1314.00〜20.007(12)〜265.0〜30.0(25.0)25.5
1617.00〜27.008(15)〜325.0〜30.037.0
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00〜30.0010(15)〜405.0〜30.09.0
P尺寸( )・L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPQB2-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)32m643P尺寸固定

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 0/-0.01

定位銷 大頭球面型 -壓入-的型號CJPQB2-3頁面。
記載關於型號CJPQB2-3之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPQB1-2
CJPQB10-12
CJPQB10-13
CJPQB2-4
CJPQB3-4
CJPQB3-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)21m633P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1210m61510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1310m61510P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)42m643P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)43m655P尺寸固定
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)53m655P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767