(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。Locating Pins - Small Head, Tapered (Press Fit)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CJPSB20-14
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | 材質 | 表面處理 | 硬度 | P尺寸固定 | P・L・B尺寸指定 | ||
Type | D公差・形狀記號 | Type | D公差・形狀記號 | ||||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | JP | <圓形> SB(m6) SPB(p6) <鑽石形> DS(m6) DPS(p6) | FP | <圓形> SA(m6) SPA(p6) <鑽石形> SD(m6) SPD(p6) | |
相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GJP | GFP | |||
相當於SKS3 | − | − | BJP | BFP | |||
SUS304* | − | − | SJP | SFP | |||
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | HJP | HFP | |||
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CJP | CFP |
型式 | P選擇 | L | B | C | m | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
Type | D公差・形狀 | D | D尺寸公差 | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圓形> SB(m6) SPB(p6) <鑽石形> DS(m6) DPS(p6) 適用於D≧4 | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | − | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2.2 | |||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 5 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | C | m | ℓ | (W) | ||||
Type | D公差・形狀 | D | D尺寸公差 | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | <圓形> SA(m6) SPA(p6) <鑽石形> SD(m6) SPD(p6) 適用於D≧3 | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00〜2.00 | 2〜5 | 2.0〜10.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | − |
3 | 1.00(2.00)〜3.00 | 3〜10 | 2.0〜10.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 1.50(2.00)〜4.00 | 4〜10 | 2.0〜10.0 | 1 | 1 | ||||
5 | 2.00〜5.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 2 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00〜6.00 | 5〜17 | 2.0〜15.0 | 1.5 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00〜8.00 | 8〜21 | 2.0〜20.0(15.0) | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00〜10.00 | 10〜23 | 3.0〜20.0 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.5 | |||||
13 | 6.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 4 | 3 | ||||||
16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 4 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CJPSB20-14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 14 | 20 | m6 | 30 | 10 | P尺寸固定 |
Loading...
基本形狀 | 小頭 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
定位銷 小頭錐型 -壓入-的型號CJPSB20-14頁面。
記載關於型號CJPSB20-14之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJPDPS10-5 |
CJPDPS10-6 |
CJPDPS10-8 |
CJPSB20-15 |
CJPSB20-16 |
CJPSB20-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 尺寸指定型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 | 10 | p6 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 | 10 | p6 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 | 10 | p6 | 15 | 8 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 15 | 20 | m6 | 30 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 | 20 | m6 | 30 | 10 | P尺寸固定 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 20 | 20 | m6 | 30 | 10 | P尺寸固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策